Definition Drucksensor
Ein Drucksensor wandelt die physikalische Größe Druck in ein Standard-Industriesignal um. Er verfügt über standardisierte Schnittstellen und wird häufig auch als Druckaufnehmer, Druckmessumformer oder Drucktransmitter bezeichnet.
Drucksensoren in allen Variationen
Einen Drucksensor bekommen Sie bei WIKA in zahlreichen Ausführungen: Rund 176 Messbereiche stehen Ihnen von 25 mbar bis 15.000 bar in den wichtigsten internationalen Einheiten als Relativdruck, Absolutdruck, Vakuum, aber auch als +/- Messbereiche zur Verfügung. Über 14 Ausgangssingale, darunter diverse Strom- und Spannungssignale, RS232 und Bussignale haben wir in unserem Angebot. Unterschiedliche Stecker und verschiedene Kabel können Sie aus 18 elektrischen Anschlüssen wählen. Im Sortiment von 34 Druckanschlüssen finden Sie international gängige Gewinde sowie frontbündige Anschlüsse. Des Weiteren runden unendlich viele Optionen unser breites Spektrum an Drucksensoren ab. Darunter finden Sie verschiedene Genauigkeiten, Druckspitzendämpfung, Ausführungen für spezielle Medien und Umgebungsbedingungen und vieles mehr.
Auswahl von Drucksensoren
Suchen Sie selbst aus den untenstehenden Kategorien den passenden Drucksensor aus.
Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl und prüfen individuelle Lösungen für Sie.
Drucksensor für industrielle Anwendungen
Im WIKA-Portfolio finden Sie eine Auswahl an Drucksensoren für allgemeine industrielle Anwendungen. Diese stehen in zahlreichen international gängigen Ausführungen zur Verfügung:
- vielzählige Relativ-, Absolut und Vakuum-Messbereiche
- Genauigkeiten von bis zu 0,125 % BFSL
- Normsignale für Strom und Spannung, wie z. B. 4 … 20 mA und 0 … 10 V
- diverse Stecker- und Kabelausführungen
- alle international gängigen Druckanschlüsse
Der Typ A-10 ist der meist eigesetzte Drucksensor in industriellen Anwendungen. Der hochwertige Drucksensor S-20 ist für kritische, anspruchsvolle und raue Einsatzbedingungen konzipiert. Bei größeren Mengen bietet der O-10 die optimale Lösung.
Drucksensor mit besonderen Merkmalen
Hochdruck und Niederdruck
Bei hochdynamischen Drücken bis 15.000 bar kommt der Typ HP-2 zum Einsatz, für kleinste Messbereiche bis 0 … 25 mbar eignet sich der Drucksensor SL-1.
Höchste Genauigkeiten
Für höchste Genauigkeitsanforderungen bietet der Drucksensor P-30 eine Genauigkeit bis zu 0,05 % (Full Scale).
Digitale Ausgangssignale
- CANopen®: Drucksensor D-20-9
- USB interface: Drucksensor P-30
- Schaltausgang: Druckschalter PSD-4
Hohe IP-Schutzart
Auch für die härtesten Bedingungen bietet WIKA den geeigneten elektrischen Anschluss, wie z. B. die Pegelsonde LF-1 für das permanente Eintauchen in Flüssigkeiten oder den Drucksensor S-20 mit Feldgehäuse.
Frontbündige Prozessanschlüsse
Der Drucksensor S-11 mit frontbündigem Prozessanschluss wurde speziell für die Messung hochviskoser und kristallisierender Medien entwickelt.
Ex-Zulassungen
Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen mit Zündschutzart "eigensicher" empfiehlt sich der IS-3. Die Zündschutzart „explosionsgeschützt“ erfüllt der E-10.
Drucksensor für ausgewählte Märkte
Märkte wie die Mobilhydraulik oder die Kälte- und Klimatechnik stellen besondere Anforderungen an Druckmessgeräte. Auch hierfür finden Sie bei WIKA das passende Gerät:
Drucksensor für die Kälte- und Klimatechnik
Hervorragend beständig gegen die meisten Kältemittel sind unsere Drucksensoren für Kälte- und Klimasysteme. Für höchste Anforderungen empfiehlt sich der Drucksensor Typ R-1. Denn die Variante aus CrNi-Stahl mit monolithischem Aufbau verzichtet auf die prozessseitige Verwendung von Dichtungen für höchste Beständigkeit.
Drucksensor für die Mobilhydraulik
Widerstandsfähig und robust sind die Markenzeichen der Drucksensoren für die Mobilhydraulik. Schock- und Vibrationsfestigkeit, Resistenz gegen Druckspitzen (CDS-System) und Schutzarten bis zu IP 69K qualifizieren den Druckmessumformer Typ MH-3 besonders für die rauen Einsatzbedingungen in der Mobilhydraulik.
Drucksensor für medizinische Gase
Der Drucksensor Typ MG-1 wurde speziell für die Druckmessung medizinischer Gase und für Sauerstoffanwendungen entwickelt. In Übereinstimmung mit internationalen Richtlinien sind verschiedene Reinheitsklassen, unterschiedliche Verpackungen und Kennzeichnungen lieferbar.
Drucksensor für Kompressoren
Die hohen Ansprüche, die z. B. bei der Filterüberwachung in Schrauben-, Kolben-, und Turbokompressoren an die Robustheit eines Drucksensors gestellt werden, erfüllt der Typ O-10 problemlos. Eine hohe Vibrationsfestigkeit und messstoffberührte Teile, die für Druckluft und Schmieröl geeignet sind, zeichnen diesen Druckmessumformer aus.
Drucksensor für die Sterile Verfahrenstechnik
In den Verfahren der Lebensmittelverarbeitung, Getränkeherstellung, biotechnologischer Prozesse, sowie in der Pharmaindustrie und Kosmetik stellt der Bereich der sterilen Verfahrenstechnik besondere Anforderungen an das Design von Drucksensoren. Besonders für die im Rahmen von CIP/SIP-Reinigungsprozessen auftretenden Bedingungen, wie chemische Beständigkeit gegenüber Reinigungslösungen sowie erhöhte Temperaturen, sind der Druckmessumformer Typ SA-11 und der Druckschalter Typ PSA-31 bestens geeignet.
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns: