DAkkS-Kalibrierung - Ihr Weg zum Kalibrierschein

Infos anfordern

Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns.

Zum Formular
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.

WIKA ist seit 1982 Mitglied des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), das Kalibrierlabor und der mobile Kalibrierservice sind von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiert. Dadurch können Sie sicher sein, dass eine Kalibrierung und die Erstellung eines Kalibrierscheins bei WIKA immer unter Beachtung gesetzlicher sowie normativer Anforderungen und auf international vergleichbarem Niveau erfolgt.

DAkkS-Kalibrierung

Kalibrierung in der Messtechnik bedeutet, die Messabweichung des jeweiligen Messgerätes festzustellen. Im Gegensatz zur Justage erfolgt bei der Kalibrierung kein Eingriff am Messgerät. Wird ein anzeigendes Messgerät kalibriert, wird die Messabweichung zwischen Messwertanzeige und dem tatsächlichen Wert erhoben. Bei Maßverkörperungen, z. B. Massen, wird die Differenz zwischen der Aufschrift und dem tatsächlichen Wert festgestellt. Bei Messketten wird die Messabweichung zwischen dem Wert des Ausgangssignals und dem Wert, den das Signal bei idealem Übertragungsverhalten und vorgegebenem Eingangswert haben müsste, dokumentiert.

In der Normenfamilie DIN EN ISO 9000 und der DIN EN ISO / IEC 17025 wird für eine DAkkS-Kalibrierung eine Rückführung auf nationale Normale gefordert. Bei einer Rückführung wird die Messwertanzeige (oder eine Maßverkörperung) mit dem jeweiligen Normal der Messgröße verglichen.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist die oberste technische Behörde Deutschlands für das Messwesen. Die PTB bewahrt und entwickelt die nationalen Normale. Sie stellt die internationale Vergleichbarkeit durch Zusammenarbeit mit anderen Staatsinstituten sicher.

Durch eine  DAkkS-Kalibrierung von Mess- und Prüfmitteln und die Rückführung der Messungen auf nationale Normale ist eine zuverlässige Erfassung der Prozessgrößen sichergestellt. Eine DAkkS-Kalibrierung durch WIKA trägt also direkt zur Sicherung Ihrer Produktqualität bei.

Kalibrierschein

Das Ergebnis der DAkkS-Kalibrierung wird in einem Kalibrierschein festgehalten. Durch die European co-operation for Accreditaton (EA) ist sichergestellt, dass Ihr Kalibrierschein in anderen Ländern anerkannt wird. Wir erstellen Kalibrierscheine für die Messgrößen Druck, Temperatur, Gleichstromstärke, Gleichspannung und Gleichstromwiderstand.

Gerne erstellen wir auch für Ihre Messgeräte einen Kalibrierschein. Bitte nutzen Sie unser Formular (Re-)Kalibrierungen.



Kontaktieren Sie uns

Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns:

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.

  • 0