Hand-Helds sind portable, mobil einsetzbare Kalibriergeräte zur genauen Messung und Aufzeichnung von Temperaturverläufen. Für die Geräte stehen unterschiedliche Ausführungen an Thermometern zur Verfügung. Hierdurch sind Hand-Helds als Prüfgerät für vielfältige Applikationen in unterschiedlichsten Branchen hervorragend geeignet. Im Hand-Held aufgezeichnete Daten können am PC per Software ausgewertet werden, einige Geräte dokumentieren Kalibrierungen im internen Speicher, der später am PC ausgelesen werden. Optional kann mit unserer Kalibriersoftware WIKA-CAL ein Kalibrierzertifikat erstellt werden.