Widerstandsthermometer mit Pt100-/Pt1000-Widerstand
Widerstandsthermometer sind mit Platin-Sensorelementen ausgestattet, die ihren elektrischen Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur ändern. In unserem Lieferprogramm finden Sie Ausführungen mit fest angeschlossenem Kabel ebenso wie mit Anschlusskopf, der auch direkt den Temperaturtransmitter aufnehmen kann. Widerstandsthermometer sind geeignet für Anwendungen zwischen -200 ... +600 °C (abhängig von Gerätetyp, Sensorelement, Genauigkeitsklasse etc.). Für alle Widerstandsthermometer gelten die Genauigkeitsklassen AA, A und B (gemäß IEC 60751).