Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Für den eichpflichtigen Verkehr von Gasen
Durch die Berechnung von Geschwindigkeitsverhältnissen zwischen zwei oder mehr Ultraschallpfaden bietet der einfach aufgebaute Ultraschall-Durchflussmesser Typ FLC-UFL eine zuverlässige Gasdurchflussmessung. Zusätzliche Messgrößen wie Schallgeschwindigkeit, Signal-Rausch-Verhältnis oder Signalstärke sind für die Zustandsüberwachung verfügbar. Für Anwendungen, die eine integrierte Volumenumrechnung erfordern, können Druck- und Temperatursensoren angeschlossen werden.
Die Durchflussmesser sind nach ATEX/IECEx eigensicher für Zone 0 zertifiziert und ermöglichen eine einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme, da keine besonderen Vorkehrungen für Verdrahtung und Gehäuse erforderlich sind.
Die patentierte breitbandige Continuous-Wave-Technologie gewährleistet rauscharme und zuverlässige Messungen auch in anspruchsvollen Anwendungen. Das Elektronikgehäuse aus epoxidbeschichteter Aluminiumlegierung entspricht der Schutzart IP66 und NEMA 4X für den Einsatz im Freien.
Für Offshore-Anwendungen ist eine Ausführung in CrNi-Stahl vorhanden. Die messstoffberührten Teile sind aus Titan und für Prozessgastemperaturen von -30 °C [22 °F] bis +80 °C [+176 °F] ausgelegt.
Typ FLC-UFL bietet umfangreiche Durchfluss- und Diagnoseinformationen auf dem lokalen Display und per Fernzugriff über eine Software-PC-Schnittstelle, die eine Datenprotokollierung und Zustandsüberwachung in Echtzeit ermöglicht. Das Display zeigt einen Überblick über die eingestellten Parameter des Gerätes, wie z. B. Einheiten, Rohrgröße und Ultraschallpfadkonfiguration. Informationen zur Rückverfolgbarkeit wie Firmwareversion, Prüfsummen und Seriennummern werden ebenfalls angezeigt.
Typ FLC-UFL wird standardmäßig mit einem Impuls-/Frequenzausgang und einem USB-Anschluss für die Inbetriebnahme und den Service geliefert. Über Optionsboards können ein isolierter RS485- und zwei zusätzliche isolierte Impuls-/Frequenzausgänge sowie ein 4 ... 20 mA/HART®-Ausgang bereitgestellt werden.
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.