Für jede Messaufgabe den passenden Drucksensor
Ein Drucksensor (bzw. Druckmessumformer) wandelt die physikalische Größe Druck in ein Standard-Industriesignal um. Neben einem breiten Spektrum an Drucksensoren für allgemeine industrielle Anwendungen bieten wir spezielle Ausführungen für die Kälte-/Klimatechnik, die Lebensmittelindustrie, mobile Arbeitsmaschinen, medizinische Gase sowie die Halbleiterindustrie. Unser Drucksensor-Portfolio umfasst Genauigkeiten ab 0,05 %, Messbereiche von 0,05 bis 15.000 bar, digitale Schnittstellen wie CANopen und IO-Link sowie diverse internationale Zulassungen für den explosionsgefährdeten Bereich.