Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Anwendungen
Einfache Messung vor Ort, im Labor oder in der Werkstatt
Leistungsmerkmale
Druckerzeugung über eine Handpumpe
Präzisions-Digitalgasdichteanzeiger mit Genauigkeit 0,6 %
Variables Anschlusskonzept der Prüflinge
Präzises Einstellen des Druckes durch Feinregulierventil
Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
Beschreibung
Einfache HandhabungDas robuste und modular aufgebaute Kalibriersystem Typ BCS10 dient der Überprüfung von SF₆-Gasdichte und Druckmessgeräten durch Vergleichsmessungen. Mit diesem Kalibriersystem können sowohl dichte- als auch druckbasierende mechanische, sowie elektronische Messgeräte schnellund einfach überprüft werden.
Präzise und flexible KalibrierungDieses Kalibriersystem besteht aus der Prüfpumpe Typ CPP30 und dem direkt angebauten Präzisions-Digitalgasdichteanzeiger Typ GDI-100-D. Diese Kombination ermöglicht das präzise Einstellen des Messpunktes, sowie eine Messwertdarstellung in 10 Dichteeinheiten bzw. 26 Druckeinheiten.Kundenspezifische Druckeinheiten sind bei diesem System ebenfalls möglich.
Alltagstaugliche und robuste AufbewahrungDas Kalibriersystem Typ BCS10 wird in einem robusten Servicekoffer aus Kunststoff geliefert. Eine Schaumstoffeinlagesorgt für zusätzlichen Schutz und einen übersichtlich angeordneten Inhalt.
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.