|
Überdruckmessgeräte mit elastischem Messglied
|
IN 00.01
|
|
|
Anzeigebereiche von Manometern, Teilstrichabstand und Bezifferung der Skale nach EN 837
|
IN 00.02
|
|
|
Prozessanschluss nach EN 837
|
IN 00.03
|
|
|
Montagearten
Befestigungsränder, Schalttafelausschnitte
|
IN 00.04
|
|
|
Auswahl, Anbringung, Behandlung und Bedienung von Manometern
|
IN 00.05
|
|
|
Druckmittler und Druckmittlersysteme, Anwendung - Funktionsweise - Bauart
|
IN 00.06
|
|
|
Diaphragm seals and diaphragm seal systems, Application - Functionality - Design
|
IN 00.06
|
|
|
Separadores -
Aplicación - Modo de funcionamiento - Diseño
|
IN 00.06
|
|
|
Séparateurs,
Application - principe de fonctionnement - versions
|
IN 00.06
|
|
|
Selos diafragma, aplicação - princípio de funcionamento - versões
|
IN 00.06
|
|
|
Mechanische Temperaturmessgeräte
|
IN 00.07
|
|
|
Umrechnungsfaktoren
der üblichen Einheiten des Druckes
|
IN 00.08
|
|
|
Anschlussflansche
für Druckmessgeräte mit Plattenfeder
|
IN 00.10
|
|
|
Mechanische Montage für WIKA-Drucksensoren und WIKA-Druckschalter
|
IN 00.14
|
|
|
Schutzrohrberechnung
|
IN 00.15
|
|
|
Bauweise von Schutzrohren in Sonderlänge
|
IN 00.16
|
|
|
Einsatzgrenzen und Genauigkeiten von Platin-Widerstandsthermometern nach DIN EN IEC 60751
|
IN 00.17
|
|
|
Hinweise zur Geräteschutzart nach DIN EN 60529 und NEMA für Rohr- oder Plattenfedermanometer
|
IN 00.18
|
|
|
Funktionale Sicherheit: Sicherheitsrelevante Temperaturmessung nach IEC 61508, Version 2.2.3 (aktuelle Version - gültig ab 01.08.2014)
|
IN 00.19
|
|
|
Wärmefühler, Anschlussbauformen und Schutzrohre für die mechanischen und mechatronischen Tensionsthermometer
|
IN 00.20
|
|
|
Allgemeine Information über NACE-Standards für Sauergas-Anwendungen bei WIKA-Produkten
|
IN 00.21
|
|
|
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGRL) im Hinblick auf Schutzrohre
|
IN 00.22
|
|
|
Einsatz von Thermoelementen
|
IN 00.23
|
|
|
WIKA-Standard-Dokumentation
|
IN 00.24
|
|
|
Druckmittlersysteme für Vakuumprozesse
|
IN 00.25
|
|
|
Stutzenausführungen - Positionierung eines Stützankers
|
IN 00.26
|
|
|
Einschweißen von WIKA-Muffen und -Einschweißkugeln in
der sterilen Verfahrenstechnik
|
IN 00.28
|
|
|
Callendar-Van Dusen-Gleichungen bei der Kalibrierung von Platin-Widerstandsthermometern
|
IN 00.29
|
|
|
Rückführbare Kalibrierung von Wechselstrom-Widerstandsmessbrücken auf nationale Normale
|
IN 00.30
|
|
|
Geräteperformance der Primärnormal-Widerstandsmessbrücke Typ CTR9000 (F900)
|
IN 00.31
|
|
|
Verbesserung der Gesamtunsicherheit einer Kalibrierung mit einem Temperatur-Blockkalibrator (industrielle Anwendungen)
|
IN 00.32
|
|
|
Seriennummern auf WIKA-Geräten
|
IN 00.33
|
|
|
Montageanordnungen, Geräte-Hook-ups für die Prozessindustrie
|
IN 00.34
|
|
|
Make-Break Testing of Gall Resistant Face Seal Fittings
|
IN 00.35
|
|
|
Austausch-Service
für Druckmittlersysteme mit Prozesstransmittern
|
IN 00.37
|
|
|
Fixpunktkalibrierung nach ITS-90
|
IN 00.38
|
|
|
Material-Verwechslungsprüfung (PMI-Test)
|
IN 00.39
|
|
|
Wasserstoffanwendungen mit elektronischen Drucksensoren
|
IN 00.40
|
|
|
Spezifikationen von öl- und fettfreien Geräten
|
IN 00.41
|
|
|
Einsatzhülsen für Temperatur-Blockkalibratoren
|
IN 00.42
|
|
|
Härteprüfung an Schutzrohren zum Nachweis der NACE-Härtewerte
|
IN 00.43
|
|
|
Verschleißfeste Beschichtungen von Schutzrohren
|
IN 00.44
|
|
|
Schaltkontakte für Zeigergeräte
|
IN 00.48
|
|
|
Elektrische Montage von Drucksensoren und elektronischen
Druckschaltern
|
IN 00.50
|
|
|
Dateiformate für Kundenlogos auf Zifferblättern
|
IN 00.51
|
|
|
IR++
Comprehensive furnace monitoring
|
IN 00.55
|
|
|
Scale ranges of thermometers, scale spacing and numbering per EN 13190
|
IN 00.56
|
|
|
Technische Reinheit bei Zeigermessgeräten von besonderen Ausführungen
|
IN 00.58
|
|