In unserer Rubrik "Druckmittlersysteme" finden Sie eine Auswahl an gängigen Kombinationen von Druckmittlern mit Druckmessgeräten. Sämtliche hier vorgestellten Druckmittlersysteme zeichnen sich durch ihre sehr schnelle Verfügbarkeit aus und sind besonders für anspruchsvolle Messaufgaben in den Bereichen Pharma und Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, bis hin zu Öl & Gas, Chemie, Petrochemie und Halbleiterindustrie geeignet. Das komplette Portfolio an WIKA-Druckmittlern finden Sie in der Rubrik „Druckmittler“.

WIKA Online-Shop

Messtechnikbedarf? Bestellen Sie Ihre Standard-Druckmittlersysteme einfach direkt bei uns - in gewohnter WIKA-Qualität.

Zum Shop
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.


FAQ

Wie flexibel kann ein Druckmittler zusammengestellt werden?

Für jede Anwendung stehen optimale Druckmittler-Bauformen, Werkstoffe, Füllmedien und Zubehör zur Verfügung. Zertifikate und Zeugnisse können je nach Anforderung mitgeliefert werden.

Warum gibt es verschiedene Werkstoffe oder Beschichtungen bei Druckmittlern?

Verschiedene Werkstoffe oder Beschichtungen stehen bei Druckmittlern zur Wahl, um eine genaue Messung von schwierigen Messstoffen (aggressiven, korrosiven, abrasiven, hochviskosen, heterogenen, toxischen, heißen oder aseptischen) zu ermöglichen. Es stehe ... Mehr

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.