Temperaturschalter werden in einer Vielzahl industrieller und verfahrenstechnischer Prozesse eingesetzt. Wird eine voreingestellte Temperatur erreicht, so öffnet oder schließt der Temperaturschalter einen entsprechenden Schaltkontakt. Je nach Anforderung kommen mechanische oder elektronische Schalter zum Einsatz. Im breiten WIKA-Sortiment finden Sie für jede Anwendung den passenden Temperaturschalter.

WIKA Online-Shop

Messtechnikbedarf? Bestellen Sie Ihre Standard-Temperaturschalter einfach direkt bei uns - in gewohnter WIKA-Qualität.

Zum Shop
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.


FAQ

Was bedeuten die drei Begriffe Hysterese/Schaltdifferenz/Deadband bei Druck- bzw. Temperaturschaltern?

Die drei Begriffe bedeuten den Unterschied zwischen Schaltpunkt und Rückschaltpunkt. Am Schaltpunkt ändert der Schalter durch seine Aktivierung den vorhandenen Stromkreis. Am Rückschaltpunkt wird der ursprünglich vorhandene Zustand wiederherg ... Mehr

Welche Anbauarten gibt es bei Temperaturschaltern?

Temperaturschalter können mit einem Direktanbau oder mit einer Fernleitung ausgestattet werden.

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.