Zugmesslaschen von WIKA: beste Qualität für höchste Sicherheit
Mit großen Hebevorrichtungen und mit Kranen werden in der Regel hohe bis sehr hohe Lasten bewegt. Im (Container-)Hafen, bei Offshore-Anwendungen oder auf Baustellen kommt es dabei auf (Ausfall-)Sicherheit bei der Bewegung der Güter und Lasten an. Mensch und Maschine müssen gleichermaßen geschützt werden und ein reibungsloser Ablauf muss gewährleistet werden. Für den sicheren Ablauf beim Bewegen der Lasten sorgen unter anderem Zugmesslaschen, die direkt im Kraftfluss platziert werden, um so eine Überlastung der Maschinen zu verhindern. Diese Kraftaufnehmer werden in sehr kleinen Abmessungen bis zu sehr großen Formaten angeboten. Zugmesslaschen von WIKA mit der bewährten Dünnfilmtechnik garantieren durch ihre erstklassige Qualität höchste Sicherheit in der Anwendung.