Für hochpräzises Online-Monitoring der Gasdichte, Temperatur, Druck und Feuchte von SF6-Gas in Innen- und Außenanlagen von SF6-gasisolierten Betriebsmitteln eignen sich hervorragend WIKA-Gasdichtesensoren. Die Geräte zeichnen sich durch ihre hochgenaue Sensorik aus, welche sehr gute Langzeitstabilität und EMV-Eigenschaften garantiert.

Optional sind Hybridlösungen verfügbar, die Gasdichtemessumformer mit konventionellen Gasdichtewächtern mit Schaltkontakten kombinieren.

Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.


FAQ

Warum liefert der Gasdichtesensor selbst nach zwei Tagen keine plausiblen Werte?

Wenn der Gasdichtesensor selbst nach zwei Tagen keine plausiblen Messwerte liefert, so empfiehlt es sich, die Installation zu überprüfen. Der Sensor sollte so nah wie möglich am Gasraum installiert sein und großflächig Kontakt zum Gas habe ... Mehr

Kann ein Gasdichtesensor beschädigt werden, wenn er falsch angeschlossen wird?

Ein Vertauschen der +/- Anschlüsse kann das Gerät nicht beschädigen, da die Anschlusspins für die Spannungsversorgung verpolsicher sind.

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.