Gasdichtewächter von WIKA sind mit bis zu drei Alarmkontakten ausgestattet und warnen zuverlässig vor gefährlich niedrigen Gasmengen. Die Überwachung der SF6-Dichte an Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen kann somit der Sekundärtechnik überlassen werden.

Unsere Gasdichtewächter sind hermetisch dicht und temperaturkompensiert. Messwertschwankungen und Fehlinterpretationen aufgrund von Umgebungstemperatur- oder Luftdruckänderungen werden hierdurch vermieden. Die Geräte sind komplett aus CrNi-Stahl gefertigt und gewährleisten somit höchste Qualität.

Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.


FAQ

Nach dem Entpacken des Gasdichtewächters befindet sich der Zeiger nicht in Nullstellung – ist das Gerät defekt?

Das Gerät ist wahrscheinlich nicht defekt. Die Temperaturkompensation arbeitet auch ohne Anschluss am Gasraum. Hierdurch ändert der Zeiger seine Stellung, um den Einfluss der Temperatur auf die Anzeige zu kompensieren. Bei Temperaturen über 20 °C ... Mehr

Wie hoch ist die Anzeigegenauigkeit beim Gasdichtewächter?

Der Gasdichtewächter hat eine Klassengenauigkeit von +/- 1 % bei 20 °C. Bei -20 °C bzw. +60 °C beträgt die Toleranz 2,5 %. Die Genauigkeit zwischen diesen Temperaturen lässt sich linear interpolieren.

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.