Hochgenaue Temperaturmessung mit Referenzthermometern
Referenzthermometer (Normalthermometer) sind aufgrund der ausgezeichneten Stabilitäten und der geometrischen Anpassungen ideal für Applikationen im industriellen Labor geeignet. Hiermit lassen sich einfach Vergleichskalibrierungen in Bädern, in Rohröfen und in Blockkalibratoren durchführen. Vorteil von Referenzthermometern ist der breite Temperaturbereich und damit die flexible Nutzung. Des Weiteren ist eine lange Lebensdauer aufgrund des geringen Drifts gewährleistet.