Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.

Allen Anforderungen gewachsen

Die Herstellung von chemischen Produkten aus Erdgas und Rohbenzin in Raffinerien stellt hohe Anforderungen an die Prozessinstrumentierung. In verschiedenen Prozessschritten wie Cracken, Verdichten, Kondensieren oder Destillieren wird unter definiertem Druck- und Temperaturverlauf das entsprechende Zwischen- oder Endprodukt hergestellt. Die hohe Präzision und Qualität der langjährig erprobten WIKA Produkte gewährleisten hierbei eine maximale Anlagenverfügbarkeit. Da der Umgang mit den verschiedenen Gasgemischen und dem leicht entzündlichen Naphtha nicht ungefährlich ist, tragen  zum Beispiel unsere ATEX geprüften und zugelassenen Messgeräte zur nötigen Sicherheit bei.


Maximale Sicherheit

Da die gewonnenen Primär- und Sekundärprodukte sehr vielfältig sind, werden verschiedenste Werkstoffe der messstoffberührten Bauteile benötigt. In H2S-haltigen Umgebungen, wo infolge von Korrosion Beschädigungen der Anlage ein mögliches Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für die Anwohner, das Personal oder die Umwelt darstellen können, ist die Erfüllung der NACE / ISO 15156 Anforderungen auch für die Instrumentierung ein Muss.


WIKA - Ihr starker Partner

Insbesondere bei Anwendungen mit aggressiven Medien in Kombination mit hohen Medientemperaturen, sind individuelle Lösungen mit Druckmittleranbauten oder Schutzrohren unerlässlich.  Eine ebenso große Vielfalt gibt es bei den Anforderungen der Füllstandsüberwachung der Tankanlagen. Für alle genannten Anwendungsbeispiele bietet WIKA ein einzigartiges Programm an Druck-, Temperatur- und Füllstandsmessgeräten sowie Kalibriergeräten und -service an.

 Applikationsbeispiele

  • Pipelines
  • Destillationskolonnen
  • Dampftrommeln
  • Entnahmeböden
  • Kondensatabscheider
  • Tankanlagen

Seit über 25 Jahren ist WIKA erfolgreich im Projektgeschäft tätig. Gemeinsam mit internationalen Engineering-Firmen realisieren wir Großprojekte auf der ganzen Welt. Dabei ist WIKA mehr als ein zuverlässiger Zulieferer für hochwertige Prozessinstrumentierung und Messtechnik: Wir entwickeln mit Ihnen Produkte und Lösungen, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Während aller Phasen des Projekts ist WIKA Ihr kompetenter Partner: Von der Planung im Basic und Detail Engineering über die Realisierung und Umsetzung des Projekts bis hin zur After-Sales Betreuung.


Die Säulen der Leistungsstärke

Die Leistungsstärke von WIKA gründet sich im Wesentlichen auf drei Säulen: Ein breites und innovatives Produktsortiment, umfassender und kompetenter Service sowie globale und zuverlässige Präsenz. Gerne setzen wir uns auch für Ihren Erfolg ein.


von
Segmentbroschüre

Chemie und Petrochemie – passgenaue Messtechniklösungen und Services

Segmentbroschüre

Rohroberflächen-Temperaturmessungen

Broschüre

EPC Contractor Business

Flyer

Engineered instrumentation for Ethylene production

Flyer

Instrumentation for high-pressure applications

Kalibrierdienstleistungen

Vertrauen Sie bei Kalibrierung und Wartung Ihrer Messgeräte einem kompetenten Partner.

Details