Hand-Helds, Kalibratoren

Hand-Helds sind portable, mobil einsetzbare Kalibriergeräte zur genauen Messung und Aufzeichnung von Druckverläufen. Für die Geräte stehen wechselbare Drucksensoren mit Messbereichen bis zu 8.000 bar zur Verfügung. Hierdurch sind Hand-Helds als Prüfgerät für vielfältige Applikationen in unterschiedlichsten Branchen hervorragend geeignet. Im Hand-Held aufgezeichnete Daten können am PC per Software ausgewertet werden, einige Geräte dokumentieren Kalibrierungen im internen Speicher, der später am PC ausgelesen werden. Optional kann mit unserer Kalibriersoftware WIKA-Cal ein Kalibrierzertifikat erstellt werden.

WIKA Online-Shop

Messtechnikbedarf? Bestellen Sie Ihre Standard-Hand-Helds, Kalibratoren einfach direkt bei uns - in gewohnter WIKA-Qualität.

Zum Shop
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.


WIKA-Cal

Möchten Sie Kalibrierzeugnisse oder Loggerprotokolle erstellen? Unsere Software steht als Demoversion kostenlos für Sie bereit.

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.