Messachsen von WIKA: platzsparend und individuell

Messachsen stellen bei der Messung von Kräften eine der wichtigsten Komponenten dar. Sie werden auch unter der Bezeichnung Kraftmessachsen, Messbolzen, Kraftmessbolzen oder Lastmessbolzen verwendet. Bestehende Haltebolzen können in vorhandenen Anwendungen einfach durch diese Produkte ersetzt werden. Die Einsatzgebiete erstrecken sich von Baumaschinen und Kranen bis hin zum Bühnenbau. Diese Kraftaufnehmer werden gerne von Konstrukteuren eingesetzt, weil sie, bedingt durch die Bauform, sehr platzsparend direkt in den Kraftfluss integriert werden können. Da die konstruktiven Anforderungen für den Einsatz von Messachsen sehr individuell sind, kommt es hier auf die exakte Auslegung an. Mit WIKA haben Sie dafür Spezialisten an Ihrer Seite, die bereits viel Erfahrung mit Kraftmesstechnik vorweisen können.

Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.


Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.