Entladungen bei Schaltvorgängen in mit SF6-Gas gefüllten Anlagen führen mit der Zeit zu erhöhten Konzentrationen von giftigen und hochkorrosiven Zersetzungsprodukten. Zur Überwachung der Konzentration von schädlichen Zersetzungsprodukten ist der Einsatz von Geräten zur Gasanalyse zwingend erforderlich, damit eine langfristige Anlagensicherheit gewährleistet ist.
WIKA bietet eine vollständige Produktlinie für die Gas-Analytik mit Geräten zur Messung einzelner Zersetzungsprodukte über Multianalyser mit Rückpumpfunktion bis hin zu hochpräzisem Laborequipment.