Höchste Genauigkeit mit Kolbenmanometern von WIKA
Kolbenmanometer (oft auch als mechanische Druckwaagen oder Primärnormale bezeichnet) sind die genauesten Referenzgeräte für Druck. Ihr Funktionsprinzip basiert auf dem physikalischen Prinzip Druck = Kraft/Fläche. Auf dem Kolbenzylindersystem aufgelegte Massescheiben liefern eine definierte Kraft. Erzeugt man im Kolbenmanometer einen (Gegen-)Druck, der genügend hoch ist, so dass die Massescheiben inklusive des freilaufenden Kolbens des Kolbenzylindersystem angehoben werden (schweben), ist der mittels Kolbenmanometer generierte Druck am Testport hochgenau bestimmt.