Unser Portfolio für primäre Durchflusselemente umfasst Steckblenden, Messstrecken, Durchfluss- und Venturidüsen, Venturirohre, Staudrucksonden und Drosselblenden. Alle unsere primären Durchflusselemente sind gemäß den Prinzipien und Anforderungen internationaler Normen ausgeführt (ISO 5167/ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Kalibrierscheine bieten wir gemäß den Normen ASME PTC6, ISPESL und IBR an.
Mit unserem umfangreichen Produktprogramm sind wir in der Lage, nahezu alle industriellen Anwendungen abzudecken. Kundenspezifische Lösungen können nach Ihren speziellen Anforderungen entwickelt werden.