Zertifizierte Qualität
Druck-, Temperatur- und Füllstandsmessgeräte von WIKA finden weltweiten Einsatz im Bereich der Förderung und Aufbereitung von Öl und Gas - sowohl in Offshore als auch Onshore. In enger Zusammenarbeit mit Mitgliedern der ISO 15156 und dem NACE-Komitee werden unsere Messgeräte nach der jeweiligen neuesten Revision gefertigt. In unabhängigen Instituten stellten unsere Rohr- und Plattenfedermanometer in aufwendigen Labortests, in Bezug auf unterschiedliche Sauergaskonzentrationen in Verbindung von Temperatur und Zeit, ihre hervorragende Einsatzfähigkeit unter Beweis.
Werkstoffe
- CrNi-Stahl 316L
- Duratherm (NiCo-Legierung)
- Monel 400
- PFTE
- Tantal
- Hastelloy
- Gold
- Platin
Applikationsbeispiele
- Ölplattformen
- Raffinerien
- Gasleitungen
- Öl- und Gaspipelines
- Öl- und Gastanker
Seit über 25 Jahren ist WIKA erfolgreich im Projektgeschäft tätig. Gemeinsam mit internationalen Engineering-Firmen realisieren wir Großprojekte auf der ganzen Welt. Dabei ist WIKA mehr als ein zuverlässiger Zulieferer für hochwertige Prozessinstrumentierung und Messtechnik: Wir entwickeln mit Ihnen Produkte und Lösungen, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Während aller Phasen des Projekts ist WIKA Ihr kompetenter Partner: Von der Planung im Basic und Detail Engineering über die Realisierung und Umsetzung des Projekts bis hin zur After-Sales Betreuung.
Die Säulen der Leistungsstärke
Die Leistungsstärke von WIKA gründet sich im Wesentlichen auf drei Säulen: Ein breites und innovatives Produktsortiment, umfassender und kompetenter Service sowie globale und zuverlässige Präsenz. Gerne setzen wir uns auch für Ihren Erfolg ein.