Magnetisch-induktive Durchflussmesser

Magnetisch-induktive Durchflussmesser für die genaue Messung leitfähiger Flüssigkeiten

WIKA magnetisch-induktive Durchflussmesser ermöglichen präzise Messungen von leitfähigen Flüssigkeiten und bieten viele wichtige Vorteile gegenüber anderen Technologien, wie z.B. außergewöhnliche Langzeitstabilität, maximale Prozesssicherheit, kein Druckabfall und Wartungsfreiheit. WIKA magnetisch-induktive Sensoren sind in verschiedenen Ausführungen hinsichtlich Gehäuse- und Auskleidungsmaterialien, Rohranschlüssen und Anwendungen (von der wirtschaftlichen Lösung für die Bewässerung bis zum hochgenauen eichpflichtigen Verkehr nach MID MI-001, OIML R49) erhältlich. Sie können mit digitalen Signalwandlern von WIKA gekoppelt werden, die in kompakten und separaten Konfigurationen geliefert werden und in der Lage sind, eine genaue Durchflussmessung zu liefern und die Kommunikation mit den externen Steuersystemen zu verwalten, auch bei fehlender Stromversorgung. Ohne bewegliche oder störende Teile gewährleisten diese WIKA-Geräte eine schnelle Reaktionszeit und eine einfache Installation.

Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.


Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.