Infos anfordern

Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns.

Zum Formular
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.

Ein Thermoelement ist ein Temperatursensor, der eine von der Temperatur abhängige elektrische Spannung liefert. Es eignet sich im Vergleich zu Widerstandsthermometern besonders für Messungen von höheren Temperaturen (bis 1.700 °C). Ein weiterer Vorteil ist der kleinstmögliche Durchmesser eines Mantelthermoelementes. Dies führt bei Betrieb ohne Schutzrohr zu erstaunlich kurzen Ansprechzeiten. Diese Temperatursensoren reagieren im Allgemeinen schneller als Widerstandsthermometer.

Im WIKA-Sortiment finden Sie für jede Anwendung die passende Ausführung:

Thermoelement inklusive Schutzrohre

Ein Schutzrohr hält aggressive Stoffe und sonstige schädigende Einflüsse vom eigentlichen Temperaturfühler fern. Bedienpersonal und Umwelt sind dadurch geschützt. Es stehen Schutzrohr-Ausführungen mit Flansch, mit Gewinde oder zum Einschweißen zur Verfügung. Bei den Hochtemperatur-Sensoren sind die Thermodrähte des Thermopaares in das Schutzrohr eingebaut. So können extrem hohe Temperaturen gemessen werden. Geräte für Rauchgastemperaturmessungen eignen sich für die Temperaturmessung in gasförmigen Medien im Niederdruckbereich (bis ca. 1 bar).

Thermoelement zum Einbau in ein Schutzrohr

Diese Thermoelemente können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Durch die individuelle Zusammenstellung von Anschlusskopf, Sensor, Einbaulänge etc. erhalten Sie ein passendes Thermometer für jede Schutzrohrdimension und jede Anwendung.

Thermoelement zum direkten Einbau in den Prozess

Diese Geräte kommen immer dann zum Einsatz, wenn eine Temperaturmessung direkt im Prozess erfolgen soll. Die Thermometer ohne Schutzrohre eignen sich für alle Anwendungen ohne chemisch-aggressive Medien und ohne Abrasion.

Thermoelemente mit Oberflächenfühler

Für die Oberflächentemperaturmessung finden Sie Thermoelemente mit Oberflächenfühler im WIKA-Sortiment. Verschiedene Ausführungen ermöglichen die Messung auf planen Oberflächen auch innerhalb eines Verbrennungsofens und an Rohren im Industrie- und Laborbereich. Diese Temperatursensoren können auch direkt in Bohrungen eingesetzt werden.

Thermoelemente für die Kunststoffindustrie

Diese Heißkanal-Thermoelemente sind speziell für die Anwendung in der Kunststoffindustrie konstruiert. Sie eignen sich für Messaufgaben, bei denen eine Nut entlang der bearbeiteten Teile eingepresst oder eine Metall-Sensorspitze direkt in die Bohrung eingebaut wird.

Kundenspezifische Lösungen

Ob im Hochdruckbereich z. B. für die Anwendung bei der Polyethylen-Synthese oder als Stufenelemente für die chemische Industrie. Das breite WIKA-Produktportfolio bietet eine Vielzahl an kundenspezifischen Ausführungen.


Kontaktieren Sie uns

Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns:

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.

  • 0