-
Startseite
-
Produkte
Kalibrierung von Messgeräten
WIKA Online-ShopMesstechnikbedarf? Bestellen Sie Ihre Standard-Geräte zur Kalibrierung einfach direkt bei uns - in gewohnter WIKA-Qualität.
Zum Shop
Produktqualität, Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit stehen im direkten Zusammenhang mit einer genauen und zuverlässigen Erfassung der Prozessgrößen. Für die Kalibrierung von Messgeräten finden Sie bei WIKA ein breites Portfolio an Kalibriergeräten und unseren Kalibrierservice:
Kalibiergeräte für die Kalibrierung von Messgeräten
WIKA bietet ein breites Produktportfolio an Kalibriergeräten für die Kalibrierung Ihrer Messgeräte in allen Genauigkeitsklassen, vom einfachen Hand-Held bis zum Primärstandard in verschiedenen Automatisierungsgraden. Eine Vielzahl an Patenten gewährleisten einzigartige Leistungsmerkmale. Die Kalibriergeräte von WIKA setzen wir in unserer eigenen Produktion und unseren akkreditierten Laboren ein.
Mit den Kalibriergeräten von WIKA können Druckmessgeräte von -1 … 8.000 bar bei einer Genauigkeit von 0,25 % v. EW … 0,0015 % v. MW kalibriert werden. Mit den Kalibriergeräten für die Messgröße Temperatur ist eine Kalibrierung Ihrer Temperaturmessgeräte im Bereich von -200 … +1.300 °C (Regelbereich -55 … +1.100 °C) möglich. Im Produktportfolio der Kalibriergeräte für elektrische Messgrößen finden Sie unter anderem Prozesskalibratoren, Multifunktionskalibratoren und Normalwiderstände.
Kalibrierservice für die Kalibrierung Ihrer Messgeräte
In unserem akkreditierten DKD/DAkkS-Kalibrierlabor kalibrieren wir Ihre Messgeräte in folgendem Kalibrierbereich:
Für die Kalibrierung Ihrer Messgeräte bieten wir darüber hinaus
- Hol- und Bringservice: Wir transportieren Ihre Mess- und Kalibriergeräte sicher, zuverlässig und ohne Risiko
- Miet- und Leihservice: Mieten Sie einfach das benötigte Kalibriergerät für die Kalibrierung Ihrer Messgeräte
- Seminare & Schulungen: Erweitern Sie Ihr Know-How und bringen Sie gleichzeitig Ihr Praxiswissen auf den neuesten Stand
Prüfstandsbau für kundenspezifische Kalibriersysteme- und Anlagen
Für Werkstatt und Labor bieten wir schlüsselfertige sowie kundenspezifische Prüf- und Kalibriersysteme zur Justage oder Kalibrierung von Druck- und Temperaturmessgeräten. Aus dem umfangreichen Produktprogramm der Kalibriertechnik konzipieren wir für Sie eine individuelle Komplettlösung. Hierbei ist der Einsatz von zahlreichen Teilkomponenten wie Druckcontroller, Adaptiermöglichkeiten für Prüflinge, Druck- und Vakuumbereitstellung bis hin zur Spannungsversorgung möglich. Unser Angebot umfasst:
- Stationäre- und mobile Prüfanlagen für Kalibrierungen
- Komplette Laborausstattungen für Kalibrierungen
Prüfstandsbau für kundenspezifische Komplettsysteme
Für die Serienproduktion von Drucksensoren sowie die Prüfung von druckbeaufschlagten Teilen bieten wir kundenspezifische Komplettsysteme an:
- Dichtheit- und Druckfunktionsprüfanlagen
- Inline-Kalibrieranlagen sowie Inline-Kompensationsanlagen für Drucksensoren
- Batch-Testsysteme für Drucksensoren
- Quadregulator und Flaschendruckcontroller für Drucksensoren
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns:
BroschüreStandard-Produktportfolio
BroschüreKalibrier- & Service-Center