WIKA Online-Shop

Messtechnikbedarf? Bestellen Sie Ihre Standard-Drucktransmitter einfach direkt bei uns - in gewohnter WIKA-Qualität.

Zum Shop
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.

In der Regel wird der Begriff Drucktransmitter als Synonym für einen Prozesstransmitter verwendet. Am Markt wird aber oftmals auch ein einfacher Drucksensor oder Druckmessumformer als Drucktransmitter bezeichnet. Wenn Sie sich für Drucksensoren/Druckmessumformer interessieren, finden Sie auf der Infoseite Drucksensor ausführliche Informationen.

Prozesstransmitter (Drucktransmitter) von WIKA sind vielfältig einsetzbar und eignen sich für Messaufgaben in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Sie erfassen Füllstände in Behältern, ermitteln die Durchflussmenge in Rohrleitungen und überwachen Pumpen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Universal-Drucktransmitter

Der Drucktransmitter Typ UPT-20 (mit Kanalbohrung) / Typ UPT-21 (mit frontbündiger Membrane) eignet sich für viele Branchen. Neben dem Maschinen- und Anlagenbau findet er in der eigensicheren Ausführung Ex ia in der Prozessindustrie seinen Platz. Auch die Anforderungen der Hygiene-, Pharma- und Lebensmittelindustrie werden mit frontbündigem Prozessanschluss erfüllt. Der Drucktransmitter kann mit analogem Ausgangssignal und HART®-Protokoll (Version 7) geliefert werden.

Der Messwert des Drucktransmitters ist aufgrund seines auch nach der Montage im Prozess drehbaren Gehäuses, dem kontrastreichen und besonders großen Display und der um 45° geneigten Anzeige gut ablesbar. Die elektrische Installation am Gerät erfolgt ohne jegliches Hilfswerkzeug. Die Kunststoffoberfläche ist komplett leitfähig und daher besonders geeignet für Ex-Anwendungen. Mit IP 66 ist das Gerät gegen Staub und Flüssigkeiten und mit IP 67 gegen kurzzeitiges Untertauchen geschützt.

Industrie-Drucktransmitter

Der Drucktransmitter Typ IPT-20 (mit Kanalbohrung) / IPT-21 (mit frontbündiger Membrane) steht in sieben Gehäusevarianten zur Verfügung. Als Materialien kommen Kunststoff, Aluminium und Edelstahl zum Einsatz. Besonders geeignet für den explosionsgeschützten Bereich sind die Varianten mit druckfestem Gehäuse aus Edelstahl-Guss oder Aluminium.

Der Drucktransmitter ist mit allen in der Prozessindustrie gängigen Ausgangssignalen verfügbar: Analogsignal, HART®-Signal, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA. Außerdem kann der Drucktransmitter wahlweise mit einem Piezo-, Dünnfilm- oder Keramiksensor geliefert werden. Die große Varianz verfügbarer Prozessanschlüsse und die weitreichenden Möglichkeiten der metallischen Messzelle ermöglichen den Einsatz in allen Branchen

Differenz-Drucktransmitter

Der Typ DPT-10 findet sein Einsatzgebiet in der Messung von Differenzdrücken. Typische Anwendungen sind Füllstands- und Durchflussmessungen sowie die Filter- und Pumpenüberwachung.

Bei der Füllstandsmessung wird der DPT-10 zur Überwachung eines geschlossenen Behälters eingesetzt und zeigt den hydrostatischen Fülldruck an. Wird die Behälterform als Druck-Volumen-Kurve hinterlegt, kann er das Volumen beliebiger Tankformen berechnen und direkt auf dem Display darstellen. Die Übertragung an ein angebundenes Prozessleitsystem ist ebenfalls möglich.

Wird der DPT-10 mit einem primären Durchflusselement wie z. B. Drosselblende oder Venturirohr kombiniert, so kann er den Durchfluss in Rohrleitungen messen. Primäre Durchflusselemente finden Sie ebenfalls im umfangreichen WIKA-Portfolio.


Kontaktieren Sie uns

Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns:

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.

  • 0