Druckprüfung von Rohren und Behältern

Kalibrierdienstleistungen

Vertrauen Sie bei Kalibrierung und Wartung Ihrer Messgeräte einem kompetenten Partner.

Details
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.

Die fachgerechte Instandhaltung und Validierung wie bspw. die Druckprüfung von Anlagen und Maschinen stellt die Grundlage für die Qualitätssicherung sowie die Anlagensicherheit dar. Mess- und Regelgeräten werden hierbei ein besonderer Stellenwert zugeschrieben. Unter Verwendung unserer Kalibriergeräte können Anlagenbetreiber bspw. bei Anlagenstillständen oder auch bei der Anlagenvalidierung sowie bei der vorbeugenden Instandhaltung profitieren.

Testen und validieren von Druckbehältern

Um hohen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Anlagenteile vor der Verwendung validiert sowie während des Betriebs regelmäßigen Prüfungen unterzogen werden. Die Druckprobe oder Druckprüfung von Rohrleitungen und Behältern ermöglicht die Ermittlung von Leckagen und hilft somit bei der Bewertung und Validierung dieser Anlagenelemente. 

Hydrostatische Druckprüfung

Bei der hydrostatischen Druckprüfung wird der Prüfling mit dem Prüfmedium gefüllt und mit dem Prüfdruck beaufschlagt. Über einen festgelegten Zeitraum wird der Prüfdruck gemessen und protokolliert. Anhand des Druckverlusts während der Prüfung kann eine Aussage über die Dichtheit getroffen werden (siehe auch Prüfstandsbau für Dichtheitsprüfanlagen). Das resultierende Prüfprotokoll ist wichtig für die Beurteilung der drucktragenden Bauelemente und dient als Nachweis der Betriebssicherheit.

Prüfprotokoll der Druckprüfung erstellen

Häufig erfolgt die Erstellung der Protokolle einer Druckprüfung manuell. Dabei werden die Messwerte händisch in eine Protokollvorlage übertragen, die zuvor von analogen Manometern abgelesen wurden. Eine automatische Aufzeichnung der Messwerte verhindert Übertragungsfehler, erhöht die Genauigkeit und steigert die Effizienz der Prüfung. Neben der Messgröße Druck ist es hilfreich die Temperatur zusätzlich zu protokollieren, da diese den Druck in einem geschlossenen System beeinflusst. Durch die Dokumentation beider Werte kann ein Zusammenhang zwischen Temperatur und Druck hergestellt werden.

Druckspitzen durch eine Druckprüfung erkennen

Die Dokumentation von Messwerten während einer Prüfung von Druckverläufen in Anlagen kann zudem helfen, Druckspitzen zu erkennen. Für die Ermittlung der Ursache und Intensität von Druckstößen kann es nützlich sein, auf Logger Daten zurückzugreifen. Mithilfe der erstellten Protokolle der Druckprüfung kann ein zeitlicher Bezug zur Messgröße hergestellt und somit die Ursache von Druckspitzen schneller identifiziert werden. Wenn die hierzu notwendigen Prozessschnittstellen in der Anlagenplanung nicht berücksichtigt wurden, ist es möglich auf autarke Messgeräte wie Digitalmanometer oder Prozesskalibratoren mit externen Sensoren zurückzugreifen. Diese können Druckverläufe über längere Zeiträume aufzeichnen und speichern.

Ihre Herausforderung - Unsere Lösung

Sie benötigen Messgeräte mit

  • hoher Messgenauigkeit
  • leichter Konfigurierbarkeit
  • robuster Ausführung und Batteriebetrieb
  • verschiedenen Zulassungen
  • flexiblen Aufzeichnungsintervallen
  • verlässlicher Aufzeichnung von Druck- und Temperaturmesswerten
  • rückführbarer Kalibrierung

Wir bieten Ihnen

  • präzise Druck- und Temperaturmessgeräte mit praxiserprobter Messtechnik
  • touch-Bedienoberflächen, angelehnt an die bekannte „Smartphone-Technologie"
  • Multitalente, die kompakt und „easy to carry" sind
  • ATEX, IECEX, CAS und GHOST zugelassene Geräte
  • frei einstellbare Messintervalle
  • Datenlogger inkl. manueller oder alternativ softwaregestützter Datenaufbereitung
  • Komplettlösungen mit unseren DAkkS akkreditierten Laboren

Kontaktieren Sie uns

Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns:

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.

  • 0