WIKA Online-Shop

Messtechnikbedarf? Bestellen Sie Ihre Standard-Rohrfedermanometer einfach direkt bei uns - in gewohnter WIKA-Qualität.

Zum Shop
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.

Rohrfedermanometer eignen sich zur Messung von Relativdruck von 0,6 … 7.000 bar. Sie zählen zu den mechanischen Druckmessgeräten und arbeiten somit ohne elektrische Hilfsenergie.

Rohrfedermanometer

Rohrfedern sind kreisförmig gebogene Rohre von ovalem Querschnitt. Der Druck des Messmediums wirkt auf die Innenseite des Rohres und löst eine Bewegung des nicht eingespannten Federendes aus. Diese Bewegung ist das Maß für den Druck und wird über ein Zeigerwerk angezeigt.

Die in einem Winkel von ca. 250° kreisförmig gebogenen Rohrfedern können für Drücke bis 60 bar eingesetzt werden. Für höhere Drücke werden Rohrfedern mit mehreren übereinanderliegenden Windungen mit gleichem Winkeldurchmesser (Schraubenfeder) oder mit in einer Ebene liegenden spiralförmigen Windung (Schneckenfeder) verwendet.

Rohrfedermanometer werden anhand der EN 837-1 eigens bei WIKA entwickelt, qualifiziert und hergestellt. Wir produzieren Rohrfedermanometer mit diversen weltweit üblichen Messbereichen, Prozessanschlüssen, Zulassungen und Nenngrößen. Für kritische Anwendungen stehen Rohrfedermanometer mit Flüssigkeitsfüllung zur Verfügung. Durch die Gehäuseflüssigkeit ist eine präzise Ablesbarkeit selbst bei hohen dynamischen Druckbelastungen sichergestellt. Sie dämpft die beweglichen Teile im Gehäuse und beugt dadruch auch einem Schaden und erhöhtem Verschleiß vor. Sicherheitsdruckmessgeräte runden das breite Portfolio ab. Neben einer bruchsicheren Trennwand zwischen Ziffernblatt und Messsystem beinhalten diese Rohrfedermanometer eine ausblasbare Rückwand. Vor dem Druckmessgerät stehende Personen sind somit geschützt.

Ebenso wichtig für eine zuverlässige Messwertanzeige ist das Zeigerwerk. Unsere „Swiss Movement“-Zeigerwerke sind nicht nur präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, sondern auch besonders robust und langlebig.

Standard-Rohrfedermanometer

Standard-Rohrfedermanometer eignen sich für gasförmige oder flüssige Messstoffe, die nicht hochviskos oder kristallisierend sind, sofern diese Kupferlegierungen nicht angreifen. Der Messbereich umfasst 0,6 … 1.000 bar.

Rohrfedermanometer mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit

Rohrfedermanometer mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit werden komplett aus CrNi-Stahl gefertigt. Sie eignen sich zur Messung von Drücken von 0 … 0,6 bis 0 … 7.000 bar in gasförmigen und flüssigen, nicht hochviskosen und nicht kristallinen Medien, auch in aggressiver Umgebung.


Kontaktieren Sie uns

Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns:

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.

  • 0