Differenzdruckmanometer

WIKA Online-Shop

Messtechnikbedarf? Bestellen Sie Ihre Standard-Differenzdruckmanometer einfach direkt bei uns - in gewohnter WIKA-Qualität.

Zum Shop
Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.

WIKA ist weltweit führend in der Herstellung und Entwicklung von Manometern. Auch für die Messung von Differenzdruck finden Sie bei WIKA das passende Gerät.

Differenzdruckmanometer erfassen die Differenz zweier Drücke. Sie eignen sich zur Überwachung von Filterverschmutzung, zur Füllstandsmessung in geschlossenen Behältern, zur Überdruckmessung in Reinräumen, zur Durchflussmessung gasförmiger und flüssiger Medien und zur Steuerung von Pumpenanlagen.

In Differenzdruckmanometern kommen die unterschiedlichsten Messglieder und Federformen (Plattenfeder, Kapselfeder, Rohrfeder usw.) zum Einsatz. Dadurch können Anzeigebereiche von 0 … 0,5 mbar bis 0 … 1.000 bar abgedeckt werden, bei höchster ein-, beid- und wechselseitiger Überlastbarkeit bis zu 400 bar.

Differenzdruckmanometer

Funktion eines Differenzdruckmanometers

Die Messstoffräume eines Differenzdruckmanometers sind durch das Messglied voneinander getrennt. Sind beide gemessenen Drücke gleich groß, führt das Messglied keine Bewegung aus und es wird kein Druck angezeigt. Erst wenn die beiden gemessenen Werte sich unterscheiden, da ein Druck höher oder niedriger ist, wird ein Differenzdruck angezeigt. Die Übertragung der Messgliedbewegung und die Anzeige des Druckes erfolgt über ein mechanisches Zeigerwerk.

Im WIKA-Portfolio finden Sie Differenzdruckmanometer in Standardausführung und mit erhöhter Korrisionsbeständigkeit, wie sie bspw. in chemischen und verfahrenstechnischen Prozessen nötig ist:

Differenzdruckmanometer mit integrierter Betriebsdruckanzeige

Neben den Differenzdruckmanometern in Standardausführung finden Sie im WIKA-Portfolio auch ein Manometer zur Messung von Differenzdruck mit integrierter Betriebsdruckanzeige. Bei der Filter- und Pumpenüberwachung spielt der Betriebsdruck neben dem Differenzdruck häufig eine große Rolle. Im Differenzdruckmanometer DELTA-plus ist deshalb zusätzlich eine Betriebsdruckanzeige integriert. Der Betriebs- und Differenzdruck können auf Vor-Ort-Anzeigen gleichzeitig abgelesen werden. Eine zusätzliche Mess- und Dichtstelle ist somit nicht mehr nötig.


Kontaktieren Sie uns

Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns:

Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.

Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:

Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.

  • 0