Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns.
Das WIKA-Kalibrierlabor ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO / IEC 17025 für die Messgrößen Temperatur, Druck, Gleichstromstärke, Gleichspannung und Gleichstromwiderstand akkreditiert.
In unserem Kalibrierlabor für die Messgröße Temperatur kalibrieren wir Messgeräte im Messbereich von -196 °C … +1.200 °C mit Genauigkeiten von 2 mK … 1,5 K je nach Temperatur und Verfahren. Unser Kalibrierlabor ist ausgestattet mit verschiedensten Normalwiderstandsthermometern, Thermoelementen, Temperatur-Fixpunkten, Kalibrierbädern und einem Rohrofen. Es steht für jede Kalibrieraufgabe das passende Gerät bereit.
In unserem Kalibrierlabor für die Messgröße Druck kalibrieren wir Messgeräte im Messbereich von -1 bar … +8.000 bar bei einer Genauigkeiten von 0,003 % … 0,01 % vom Messwert je nach Druckbereich. Für die Kalibrierung verwenden wir in unserem Kalibrierlabor ausschließlich hochgenaue Referenzen, wie z. B. Druckwaagen und Druckcontroller. Abgerundet wird die Ausstattung des Kalibrierlabors durch die neuste Kalibriersoftware WIKA-Cal.
In unserem Kalibrierlabor für die elektrischen Messgrößen kalibrieren wir Gleichstromstärke im Messbereich von 0 mA … 100 mA, Gleichspannung von 0 V … 100 V und Gleichstromwiderstand von 0 Ω … 10 kΩ. Für die DKD/DAkkS-Kalibrierung verwenden wir hochpräzise Prozesskalibratoren.
Auch in unserem mobilen Kalibrierlabor können DKD/DAkkS-Kalibrierungen für die Messgröße Druck und Werkskalibrierungen für Temperaturmessgeräte durchgeführt werden. Die drei Kalibriermobile sind ausgestattet mit einem Kalibrier- und Reparatur-Arbeitsplatz, einer Justagevorrichtung sowie einem PC-Arbeitsplatz inklusive Drucker, um Zertifikate direkt vor Ort auszustellen.
Sie haben Interesse an einer Kalibrierung Ihrer Messgeräte in unserem Kalibrierlabor? Nutzen Sie unser Warenrücksendeformular.
Sie suchen Kalibrierequipment für Ihr eigenes Labor? WIKA bietet Ihnen eine Vielzahl von Kalibriergeräten. Wir beraten Sie gerne.
Sie suchen nach einer individuellen Lösung? Wir bieten Ihnen schlüsselfertige kundenspezifische Systeme und Anlagen mit entsprechender Software.
Video
Messgeräte kalibrieren | Was ist der Unterschied zwischen Kalibrierung, Eichung...
Werkskalibrierung vs. rückführbare DAkkS Kalibrierung nach ISO 17025 | Was ist...
Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns:
Standard-Produktportfolio
Kalibrier- & Service-Center
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.