Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Für Werkstatt bzw. Labor bieten wir Ihnen individuelle stationäre oder mobile Prüfanlagen und Werkstatteinrichtungen für die Kalibrierung Ihrer Messmittel an. Hierbei greifen wir auf unser umfangreiches Produktprogramm der Kalibriertechnik zurück. Wir integrieren die Kalibriersysteme in ein Gesamtkonzept, welches auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Eingebaut in stationäre oder mobile Kalibrieranlagen und ergänzt um eine benutzerfreundliche Kalibriersoftware stellen wir Ihnen eine auf Sie zugeschnittene Prüfanlage für Kalibrierungen im gewünschten Automatisierungsgrad zur Verfügung: vom einfachen Handarbeitsplatz bis hin zur vollautomatischen Prüfanlage für die Serienproduktion.
Unsere besondere Stärke liegt in der Projektierung, der Entwicklung und dem Bau individueller Komplettsysteme. Bei der Konzeption Ihrer individuellen Kalibrieranlage steht die Verwendung hochwertiger, bewährter Komponenten, eine ergonomische Bedienbarkeit sowie ein wirtschaftliches Gesamtkonzept im Vordergrund.
Folgende Komponenten kombinieren wir für Sie zu einer schlüsselfertigen stationären oder mobilen Prüfanlage:
Unsere stationären Kalibrieranlagen sind vielseitig in ihrer Funktionalität, individuell konfigurierbar sowie außerordentlich robust. Wir integrieren unterschiedlichste Präzisionsmess- und Ventiltechnik für die manuelle oder automatische Kalibrierung Ihrer Messgeräte in der jeweiligen Prüfanlage. Folgende Module können wir für Sie individuell kombinieren: elektrische Signale, Temperatur, Schleifen- und Druckkalibrierungen, Spannungsversorgung, Multimeter, Oszilloskope sowie Betriebs- und Versorgungsdruck.
Jedes Modul arbeitet dabei unabhängig, sodass die Messung, Erzeugung, Verteilung und Regelung unterschiedlicher Signale ermöglicht wird. Die in der Prüfanlage verwendeten Komponenten sind einfach zu bedienen und haben aufgrund ihrer Robustheit eine hohe Lebensdauer.
Als Besonderheit bieten wir stationäre Prüfanlagen mit beistellbaren Kalibriersystemen in 19“-Rack -Ausführung zur vollautomatischen Kalibrierung Ihrer Druckmessgeräte an. Sie sind flexibel am Prüfplatz oder auch vor -Ort einsetzbar. Die Prüfanlagen können individuell mit unterschiedlichen Modulen zur Druckversorgung- und -Regelung sowie mit elektrischen Einheiten für die Signalauswertung von Sensorsignalen ausgestattet werden. Hierbei integrieren wir unsere bewährten Kalibriergeräte wie automatische Druckcontroller der Mensor CPC-Serie inklusive Betriebsdruckversorgung.
Für den Vor-Ort-Einsatz können die Module in eine mobile Prüfanlage integriert werden. Hierbei können neben Spannungs-, Druck- und Vakuumversorgung auch Feinregulierventile für manuelle Kalibrierung und Justage integriert werden.
Die Druckversorgung kann mit Speicherflaschen oder auch mit Druckluftnachverdichtern für die Nutzung Ihrer lokalen Druckluftversorgung zur Erzeugung höherer Drücke realisiert werden.
Für die Kalibrierung im Labor bieten wir komplette Laborausstattungen bzw. Prüfanlagen, welche stationär im Labor oder auch mobil in einem PKW-Anhänger als mobiles Labor aufgebaut werden können.
Hierbei integrieren wir unsere bewährten Kalibriersysteme in ergonomische Sitzarbeitsplätze aus Bosch-Aluminiumprofil. Diese können mit folgenden Komponenten individuell ausgestattet werden:
Werkzeugschubladen und Rollcontainer
Wir unterstützen Sie gerne bei der Beratung und Konzeption Ihrer individuellen Kalibrieranlage. Kontaktieren Sie uns einfach.
Fabian Zöller+49 9372 132-5013
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.