Temperaturmessgeräte arbeiten nach dem Gasdruck-, Bimetall- oder Tensionsprinzip. Es können Temperaturen zwischen -200 … +700 °C gemessen werden. Alle Geräte eignen sich auch für den Betrieb im Schutzrohr.
WIKA bietet ein weites Portfolio an Temperaturmessgeräten:
Temperaturmessgeräte erfassen den Wärmezustand eines homogenen Stoffes. Dabei ist das Messsystem möglichst eng mit dem zu messenden Körper in Verbindung zu bringen. Die meist verbreiteten Messverfahren beruhen auf temperaturabhängigen Körper- und Stoffeigenschaften.
Bimetall-Temperaturmessgerät
Im Bimetall-Temperaturmessgerät arbeitet ein Messsystem in Form einer Schrauben- oder Spiralfeder. Das Messsystem besteht aus zwei Blechen mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten, die untrennbar miteinander verbunden sind. Durch mechanische Verformung der Bimetallstreifen in vorgenannte Federformen entsteht bei Temperaturänderung eine Drehbewegung. Wird das eine Ende der Bimetallmesssysteme fest eingespannt, dreht das andere Ende die Zeigerwelle. Die Bimetall-Temperaturmessgeräte sind in einem Anzeigebereich von -70 … +600 °C in den Genauigkeitsklassen 1 und 2 nach EN 13190 erhältlich.
Tensions-Temperaturmessgerät
Ein Tensions-Temperaturmessgerät besteht aus Temperaturfühler, Kapillarleitung und Bourdonfeder. Das eigentliche Messsystem ist mit einer Flüssigkeit gefüllt. Ändert sich die Temperatur, so ändert sich auch der Innendruck im Temperaturmessgerät. Der Druck wird über eine Feder an eine Zeigerachse weitergegeben und so der Temperaturwert auf der Skala angezeigt. Über Fernleitungen von 500 ... 10.000 mm können auch Messungen an entfernten Messstellen vorgenommen werden. Die Anzeigebereiche der Tensions-Temperaturmessgeräte liegen zwischen -40 … +400 °C bei Genauigkeiten Klasse 1 und 2 nach EN 13190.
Gasdruck-Temperaturmessgerät
Bei einem Gasdruck-Temperaturmessgerät sind der Tauchschaft, die Kapillarleitung und Rohrfeder zu einer Einheit verbunden. Das Gerät ist mit inertem Gas gefüllt. Ändert sich die Temperatur, so verändert sich auch der Innendruck. Über eine Messfeder wird durch den Druck der Zeiger bewegt. Zur Kompensation der Umgebungstemperatur ist zwischen Zeigerwerk und Messfeder ein Bimetallelement eingebaut. Die Gasdruck-Temperaturmessgeräte sind mit Anzeigebereichen zwischen -200 … +700 °C bei Genauigkeitsklasse 1 erhältlich.
Maschinen-Glas-Temperaturmessgerät
Diese Temperaturmessgeräte eignen sich zur Überwachung von Temperaturen in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten in Behältern und Rohrleitungen. Das Thermometer befindet sich in einem Gehäuse mit einem Ausschnitt für die Skalenanzeige. Maschinen-Glasthermometer kommen häufig mit einem Gehäuse in V-Form zum Einsatz.
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten weitere Informationen? Schreiben Sie uns: