Regelmäßige Kontrollen bei Messgeräten werden von fast allen Normen der Qualitätssicherung gefordert. Es gibt jedoch einen weiteren überzeugenden Grund, sich immer wieder die Genauigkeit seiner Messgeräte bescheinigen zu lassen: Das Gefühl von Sicherheit. Sie sind sich unsicher, welcher Service für Sie passend ist? Wir beraten Sie gerne.
Druck
Jedes Messgerät altert aufgrund von mechanischen, chemischen oder thermischen Belastungen und liefert deshalb im Laufe der Zeit sich verändernde Messwerte. Dies kann zwar nicht verhindert, aber durch Kalibrierung rechtzeitig erkannt werden. Nutzen Sie unseren Kalibrierservice für Ihre Druckmessgeräte, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
Ihre Vorteile
|
- Langjährige Kompetenz
- Dienstleistung und Ersatzgerät aus einer Hand
|
|
- Schnelle Durchlaufzeit
- Modernes Kalibrierlabor
|
|
|
- Qualitative Beratung
- WIKA-Cal als eigene Kalibriersoftware
|
|
- Vor-Ort-Kalibrierung
- Vorsitz im DKD-Ausschuss
|
|
Besonderheiten
- DAkkS Akkreditierung nach DIN EN ISO / IEC 17025
- Art des Zertifikates: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 oder DAkkS-Kalibrierzertifikat
- Messbereiche: -1 ... +10.000 bar
- Richtlinien: DIN EN 837, DAkkS-DKD-R 6-1 oder EURAMET cg-3
Falls gesetzliche Vorschriften eine Eichung Ihrer Messgeräte verlangen, führen wir diese gerne unter fachlicher Aufsicht eines Eichbeamten durch.
Kalibrierbare Messmittel
Wir kalibrieren und justieren herstellerunabhängig:
- Sämtliche Druckmessgeräte für negativen und positiven Überdruck, Differenzdruck inkl. Differenzdruck unter statischem Druck und Absolutdruck
- Zeigermanometer
- Elektrische Druckmessgeräte wie Messumformer, Transmitter und Drucksensoren
- Analoge Differenzdruckmanometer
- Druckschalter
- Flüssigkeitsmanometer / U-Rohr-Manometer
|
- Schrägrohrmanometer
- Druckkalibratoren
- Druckwaagen / Kolbenmanometer
- Druckcontroller
- Vakuummeter
- Absolutdrucksensoren
- Differenzdrucksensoren
|
|
Empfohlene Kalibrierzyklen
- Elektrische und mechanische Druckmessgeräte: 1 Jahr
- Kolbenmanometer: 5 Jahre
Temperatur
Richtiges Messen ist in unserer hoch technisierten Welt von elementarer Bedeutung, denn ungenaue Messungen können teure wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Lassen Sie daher Ihre Temperaturmessgeräte mittels hochgenauer Referenzen oder an Fixpunkten bei uns kalibrieren.
Ihre Vorteile
|
- Langjährige Erfahrung
- Dienstleistung und Ersatzgerät aus einer Hand
|
|
- Schnelle Durchlaufzeit
- Modernes Kalibrierlabor
|
|
|
- Beratung mit hohem Know-How
- Technische Vielfalt an Kalibriermöglichkeiten (u. a. mit Fixpunktzellen)
|
|
- Vor-Ort-Kalibrierung möglich
- Mitglied im DKD-Ausschuss
|
|
Besonderheiten
- DAkkS Akkreditierung nach DIN EN ISO / IEC 17025
- Vergleichskalibrierung in Kalibrierbädern und Rohröfen mit einer Genauigkeit bis zu 1,5mK
- Kalibrierung an Fixpunkten der ITS90 (Quecksilber, Wasser, Gallium, Zink, Zinn und Aluminium) mit kleinst möglichen Messunsicherheiten
- Art des Zertifikates: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 oder DAkkS-Kalibrierzertifikat
- Messbereiche: -196 °C bis +1.200 °C (bis +1.600 °C mit Werkskalibrierung möglich)
- Richtlinien: DKD/DAkkS-Richtlinien
- Standardpunkte unseres Kalibrierlabors: Übersicht
Kalibrierbare Messmittel
Wir kalibrieren und justieren herstellerunabhängig
- Elektrische Thermometer mit Messumformer für Temperatur
- Widerstandsthermometer Pt10, Pt25, Pt100, Pt1000, NTC usw.
- Thermoelemente
- Elektrische Anzeigegeräte wie z.B. Hand-Helds, Datenlogger oder Tisch-Anzeigegeräte etc.
- Unterschiedliche Fühlertypen wie Eintauchfühler, Umgebungsfühler und Oberflächenkontaktfühler
|
- Referenzthermometer
- Mechanische Thermometer
- Blockkalibratoren
- Temperaturkalibratoren
- Infrarotkalibratoren
- Kalibrierbäder
|
|
Empfohlener Kalibrierzyklus
Temperaturmessgeräte: 1 Jahr
Elektrisch
Strom, Spannung und Widerstand - bei uns sind Sie richtig. Um für Ihre Prüfmittelüberwachung einen kompetenten Ansprechpartner zu haben, senden Sie uns gerne neben Ihren Temperatur- und Druckmessgeräten auch Druckkalibratoren mit elektrischen Messsignalen zu. Überzeugen Sie sich selbst von dem Service in unseren akkreditierten Laboren.
Ihre Vorteile
|
- Druckkalibratoren mit elektrischen Messsignalen
- Dienstleistung und Ersatzgerät aus einer Hand
|
|
|
Besonderheiten
- DAkkS Akkreditierung nach DIN EN ISO / IEC
- Messgrößen: Gleichstromstärke, Gleichspannung und Gleichstromwiderstand
- Art des Zertifikates: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 oder DAkkS-Kalibrierzertifikat
- Richtlinien: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622
Kalibrierbare Messmittel
Wir kalibrieren und justieren herstellerunabhängig
- Multimeter
- Kalibratoren
- Spannungsnormale
- Leistungsmessgeräte
- Widerstände
- Micro- bis Tera-Ohmmeter
|
- Schreiber
- Widerstandsdekaden
- Shunts
- Multifunktions-Kalibratoren
- Stromquellen
- Spannungsquellen
|
|
Empfohlener Kalibrierzyklus
Elektrische Messgeräte: 1 Jahr
Länge
Durch den Kalibrierservice für Längenmessmittel wird das Portfolio um eine weitere Messgröße ergänzt. Gerne kalibrieren wir sowohl Ihre messenden Prüfmittel, die den tatsächlichen Wert ausgeben, als auch Lehren. Kegelige Gewindelehren stellen in diesem Zusammenhang ein besonderes Messmittel dar.
Ihre Vorteile
|
- Dienstleistung und Ersatzgerät aus einer Hand
- Vielfältige Messgrößen von einem Dienstleister
|
|
|
- Schnelle Durchlaufzeit
- Modernes Kalibrierlabor
|
|
Besonderheiten
- Art des Zertifikates: Abnahmeprüfzeugnis 3.1
- Richtlinien: VDI/VDE/DGQ-Richtlinien
- Kalibrierung von Sonderlehren nach Kundenzeichnung
Kalibrierbare Messmittel
Wir kalibrieren und justieren herstellerunabhängig
- Messschieber
- Messschrauben
- Messuhren
- Feinzeiger mit mechanischer Anzeige
- Fühlhebelmessgeräte
- Schnelltaster
|
- Zylindrische glatte Lehren
- Zylindrische Gewindelehren
- Kegelige Gewindelehren
- Grenzrachenlehren
- Prüfstifte
- Parallelendmaße
|
|
Empfohlener Kalibrierzyklus
Längenmessmittel: 1 Jahr
Kraft
Kraftmessgeräte werden in jeglichen Anwendungen verwendet – von der Agrartechnik bis hin zum Maschinenbau. Messsicherheit und Präzision sind hierbei von elementarer Bedeutung. Um diese zu gewährleisten ist eine regelmäßige Kalibrierung der Kraftsensoren, Wägezellen, Druckkraftaufnehmer und vielem mehr notwendig.
Ihre Vorteile
|
- Hochpräzise Referenzen
- Dienstleistung und Ersatzgerät aus einer Hand
|
|
|
- Schnelle Durchlaufzeit
- Fachliche Expertise
|
|
Besonderheiten
- DAkkS Akkreditierung nach DIN EN ISO / IEC 17025
- Art des Zertifikates: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 oder DAkkS-Kalibrierzertifikat
- Messbereiche: 1 kN … 200 kN mit einer Messunsicherheit von 0,1% in Zug- und Druckkraftrichtung nach DIN EN ISO 376 (Kalibrierschein gemäß ISO 17025) und 500 N … 6MN mit einer Anlagengenauigkeit von 0,5% in Zug- und Druckkraftrichtung (Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß DIN EN 10204)
Kalibrierbare Messmittel
Wir kalibrieren und justieren herstellerunabhängig
- Biegestab / Scherstab
- Druckkraftaufnehmer
- Hydraulische Kraftaufnehmer
- Messachsen
- Ringkraftaufnehmer
- Spezialkraftaufnehmer
|
- Wägezellen
- Zug- / Druckkraftaufnehmer
- Zugmesslaschen
- Elektroniken
- Prüfgeräte
|
|
Empfohlener Kalibrierzyklus
Kraftmessgeräte: 1 Jahr