Mobiler Service

Eine Kalibrierung hat immer eine Unterbrechung der Abläufe zur Folge. Nicht so bei dem Mobilen Vor-Ort-Service von WIKA! Um den Produktionsablauf so wenig wie möglich zu beeinträchtigen wird die Kalibrierung mobil durchgeführt. Unabkömmliche Messmittel kalibrieren wir auch bei Ihnen direkt in der Anlage.

Ihre Vorteile

  • Keine Frachtkosten
  • Kleine Reparaturen möglich
  • Kalibrierung von großen Stückzahlen in kürzester Zeit
  • Minimale Produktionsausfallzeiten
  • Keine Transportrisiken
  • Geschultes Personal
  • Vier Kalibriermobile
  • DIN EN ISO / IEC 17025

Unser Serviceangebot

  • Einsatzgebiete: Deutschland und angrenzendes Ausland
  • Messgrößen. Druck und Temperatur
  • Leistungen: Kalibrierung, Justage und Instandsetzung
  • Arten des Zertifikates: Abnahmeprüfzeugnis 3.1, DAkkS-Kalibrierzertifikat
  • Messbereiche: Druck: -1 bar ... +8.000 bar (Genauigkeiten: 0,1 % bis 0,025 % vom Endwert des eingesetzten Normals); Temperatur: -55 °C bis +1.100 °C
  • Referenzen: Druckwaagen, Druckcontroller, Drucksensoren, Multifunktionsgeräte

Empfohlene Kalibrierzyklen

  • Elektrische und mechanische Druckmessgeräte: 1 Jahr
  • Kolbenmanometer: 5 Jahr
  • Temperaturmessgeräte: 1 Jahr


Ablauf des Mobilen Services

Ihr Ansprechpartner

Haben Sie Fragen zum Mobilen Service? Wir beraten Sie gerne. Mo - Do von 7:00 - 16:00 Uhr und Fr von 7:00 - 15:00 Uhr