Zusatzservices

Neben den Kalibrierservices in unseren Laboren oder direkt bei Ihnen Vor-Ort, bieten wir Ihnen verschiedenste Zusatz- bzw. Alternativleistungen an. Wählen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend den passenden Service. Nutzen Sie beispielsweise den Express Service direkt zu der gewählten Kalibrierung in unseren Laboren, um die Stillstandszeit Ihrer Anlagen zu verkürzen. Benötigen Sie die Kalibriergeräte nur für einen definierten Zeitraum? Dann überzeugen Sie sich selbst von unserem Miet- und Leihservice.

Express Service

Mit dem WIKA Express Service gehören lange Ausfallzeiten Ihrer Messgeräte der Vergangenheit an. Unter höchsten Qualitätsansprüchen kalibrieren und reparieren wir Ihre Geräte in kürzester Zeit.

Ihre Vorteile

  • Minimale Produktionsausfallzeiten
  • Schnelle Reaktionszeiten
  • Priorisierte Auftragsabwicklung
  • Frei wählbare Versandart

Unser Serviceangebot

  • Werkskalibrierung und DAkkS-Kalibrierung (herstellerunabhängig) von bis zu 5 Messmitteln innerhalb von 3 Arbeitstagen
  • Instandsetzung von Mess- und Kalibriergeräten (WIKA) innerhalb von 4 Arbeitstagen
  • Aufpreis von 30% des Auftragswertes (mindestens 75 Euro)

Ablauf des Express Services

Hol- und Bringservice

Ein Termin für den Service Ihres Kalibriergerätes bedeutet immer auch ein wenig Aufwand. Doch es geht auch anders: Mit dem Hol- und Bringservice transportieren wir Ihre Mess- und Kalibriergeräte sicher, zuverlässig und ohne Risiko. Buchen Sie den Hol- und Bringservice einfach und ganz bequem über unser Serviceteam – wir organisieren den Rest.

Ihre Vorteile

  • Organisation des Gerätetransports bei WIKA
  • Empfehlung des passenden Services nach Ihren Ansprüchen
  • Kein Transportrisiko
  • Sorgfältige Verladung Ihrer Geräte

Hol- und Bringservice WIKA

  • Flexibler Abhol- und Anlieferplatz
  • Keine Verpackung notwendig; Transport erfolgt in sicheren Boxen
  • Persönlich und direkt
  • Vor-Ort-Demontage und Inbetriebnahme (optional)

Hol- und Bringservice TNT

  • Schockabsorber zur Erhöhung der Transportsicherheit (optional)
  • Kostengünstig

Holservice TNT nach WIKA-Standard-Prozess

Der Holservice ist kostenfrei bis zu einem Gewicht von 50 kg. Wählen Sie hierfür einfach im Warenrücksendeformular die von WIKA organisierte TNT-Abholung aus.

Miet- und Leihservice

Kalibrieren Sie Messgeräte in Ihren Prozessen und haben momentan Kapazitätsengpässe? Holen Sie sich einfach ein zusätzliches Kalibriergerät dazu - mit dem Miet- und Leihservice von WIKA erhalten Sie schnell und ohne große Investitionen zu tätigen, das passende Gerät für Ihre Anwendung.

Mieten

Kapazitätsengpässe sind meist saisonal bedingt und nur von kurzer Dauer. Genau für diese Zeit bietet der Mietservice von WIKA die perfekte Lösung: Mieten Sie einfach eines unserer Kalibriergeräte für bis zu 6 Wochen und arbeiten Sie so problemlos all Ihre Aufträge ab – ohne dabei große Investitionen tätigen zu müssen.

Ihre Vorteile

  • Keine hohen Anschaffungskosten
  • Neueste Gerätegeneration
  • Flexible Dauer bis zu 6 Wochen
  • Planbare Kosten
  • Keine unerwarteten Servicekosten

  • WIKA-Kalibriergerät mit DAkkS-Kalibrierzertifikat

Anwendung

Kalibrieraufgaben für die Messgrößen Druck, Temperatur, Strom, Spannung und Widerstand.


Leihen

Kaufentscheidungen müssen heutzutage häufig auf Grundlage von technischen Dokumentationen oder kurzen Präsentationen von Verkäufern getroffen werden. Mit dem Leihservice von WIKA können Sie jetzt Ihr gewünschtes Kalibriergerät kostenlos für 2 Wochen ausleihen, Ihren Mitarbeitern vorführen und Funktionstests durchführen – und das Alles ganz bequem bei Ihnen vor Ort.

Ihre Vorteile

  • Unterstützung bei Kaufentscheidungen
  • Ausleihdauer bis zu zwei Wochen
  • Kostenfrei

  • WIKA-Kalibriergerät (ohne Kalibrierung)

Anwendung

Anschauungszwecke, Funktionstests, Kaufentscheidungen, etc.

(Re-)Kalibrierungen

Möchten Sie Ihr Gerät zur (Re-)Kalibrierung einsenden? Nutzen Sie unsere Formulare für ein unverbindliches Angebot oder zum direkten Einsenden Ihres Geräts.

Ihr Ansprechpartner

Haben Sie Fragen zu unseren Zusatzservices? Wir beraten Sie gerne. Mo - Do von 7:00 - 16:00 Uhr und Fr von 7:00 - 15:00 Uhr