Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Für viskose und feststoffhaltige Messstoffe
Leistungsmerkmale
Spezialist für viskose und feststoffhaltige MessstoffeDer Druckmessumformer Typ S-11 mit frontbündiger Membrane wurde speziell konzipiert für die Messung von viskosen, pastösen, adhäsiven, kristallisierenden, partikelhaltigen und verunreinigten Messstoffen, die herkömmliche Prozessanschlüsse mit Druckkanalbohrung verstopfen würden.
Der frontbündige Prozessanschluss ermöglicht durch seine optimierte Konstruktion die prozessintegrierte Reinigbarkeit der messstoffberührenden Messmembran. Eine wartungsund störungsfreie Druckmessung ist somit auch in kritischen Anwendungen mit häufig wechselnden Messstoffen gewährleistet.
Hohe Genauigkeit, eine robuste Bauform, hochwertige Verarbeitung und große Flexibilität in der Konfiguration zeichnen den Typ S-11 aus.
Frontbündiger ProzessanschlussAlle Prozessanschlüsse des frontbündigen Druckmessumformers sind aus CrNi-Stahl gefertigt, komplett verschweißt und trennen den Messstoff über eine formschlüssige Dichtung vom Druckmessgerät ab. Eine zuverlässige, totraumfreie Abdichtung zwischen Prozessanschluss und Messstoff ist somit gesichert.
Für hohe Messstofftemperaturen bis zu 150 °C (302 °F) steht der Druckmessumformer auch mit integrierter Kühlstrecke zur Verfügung.
Speziell für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie kann eine Ausführung mit interner Druckübertragungsflüssigkeit gemäß FDA 21 CFR 178.3750 gewählt werden.
Typ DI32-1
Zum Schalttafeleinbau, 48 x 24 mm
Typ DI10
Typ DI30
Typen A-AI-1, A-IAI-1
Standardausführung oder Ex-Ausführung
Typ SA-11
Für die sterile Verfahrenstechnik
Typen M-10, M-11
Standardausführung oder mit frontbündiger Membrane
Typ S-20
Für allgemeine industrielle Anwendungen
Etabliertes Verfahren - Grundlagen der hydrostatischen Füllstand-Messtechnik (PDF)
Nicht dasselbe: Temperaturbereich und Temperaturgrenze
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.