Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Standardausführung oder mit frontbündiger Membrane
SchlankDer Drucksensor Typ M-10 bzw. M-11 ist einer der schlankesten industriellen Drucksensoren am Markt. Somit bietet er die optimale Lösung für den Einsatz in bauraumkritischen Applikationen.
RobustTrotz der schlanken und kompakten Bauform sind die Typen M-10 und M-11 für hohe Druckbereiche bis zu 1.000 bar ausgelegt.
Die Dünnfilmmesszelle garantiert durch eine optimierte Konstruktion des Prozessanschlusses eine hohe Messperformance, auch bei dynamischer Belastung und extremen Druckspitzen.
PräziseDie Typen M-10 und M-11 haben eine Genauigkeit von 0,5 %. In Kombination mit einer hervorragenden Langzeitstabilität ist eine verlässliche Messwerterfassung sichergestellt.
FrontbündigDer Druckmessumformer Typ M-11 stellt mit seinem frontbündigen Prozessanschluss eine Besonderheit unter miniaturisierten Drucksensoren dar.
Dieser Prozessanschluss eignet sich speziell für die Messung von hochviskosen, verunreinigten oder auskristallisierenden Medien.
Typ DI10
Typ DI32-1
Zum Schalttafeleinbau, 48 x 24 mm
Typ S-11
Für viskose und feststoffhaltige Messstoffe
Typ A-10
Für allgemeine industrielle Anwendungen
Typ O-10
Für industrielle Anwendungen
Typ S-20
Standardausführung
Nicht dasselbe: Temperaturbereich und Temperaturgrenze
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.