Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Zum Schalttafeleinbau, 48 x 24 mm
Kompakte AbmessungenDie Digitalanzeige Typ DI32-1 eignet sich dank ihrer kompakten Abmessungen besonders für bauraumkritische Anwendungen.
Für unterschiedlichste EingangssignaleSie verfügt über einen Multifunktionseingang mit 23 verschiedenen Eingangskonfigurationen. Das passende Eingangssignal kann über die Klemmenbelegung und die Eingabe des entsprechenden Parameters in der Gerätekonfiguration ausgewählt werden. So kann das Gerät für die Anzeige der Messwerte sowohl von Messumformern mit Strom- und Spannungssignalen als auch von Widerstandsthermometern und Thermoelementen verwendet werden. Des Weitern ist der Einsatz der Anzeige zur Frequenzmessung und Drehzahlmessung sowie als Auf- bzw. Abwärtszähler möglich.
Mehrwert durch vielfältige FunktionenDer Typ DI32-1 verfügt über zwei Transistor-Schaltausgänge. Deren Schaltverhalten, Hysteresen und Schaltverzögerungen sind unabhängig voneinander parametrierbar.
Zudem zeichnet sich die Anzeige durch weitere nützliche Funktionen aus. Hierzu gehören die Möglichkeit, MIN-/MAX-Werte durch einfache Betätigung der Bedientasten abzufragen, eine Tara-Funktion sowie die Möglichkeit der Linearisierung von Sensorwerten mit bis zu fünf Stützpunkten.
Sämtliche Einstellungen und Programmierungen können mit Hilfe der frontseitigen Bedientasten durchgeführt werden.
Typ DI35
Mit Multifunktionseingang oder mit zwei Eingängen für Normsignale
Typ DI10
Typ DI30
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.