Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Die Digitalanzeige DI30 wurde speziell für die Messwertanzeige elektronischer Messumformer wie z.B. Druckmessumformer oder Temperaturtransmitter entwickelt. Sie verfügt über verschiedene Eingangskonfigurationen für die Normsignale 0/4 ... 20 mA, DC 0 ... 5 V und DC 0 ... 10 V, die über die Klemmenbelegung und die Auswahl des Eingangssignals in der Gerätekonfiguration ausgewählt werden können. Dadurch können an das gleiche Gerät alternativ Messumformer mit Strom- oder Spannungssignalen angeschlossen werden.
Mit Hilfe der Messumformerversorgung lassen sich Stromschleifensensoren (2-Leiter) sowie 3-Leiter- und 4-Leitersensoren betreiben. Die Messumformerversorgung ist vom Messeingang galvanisch getrennt.Es sind zwei Alarmausgänge verfügbar.
Die Anzeige bietet darüber hinaus noch die Möglichkeit der Sensorkalibration und der Linearisierung mit bis zu 10 Stützpunkten. Dadurch ist eine weitere Anpassung an die verschiedensten Sensorsignale und Einsatzzwecke möglich.
Die Serienausstattung wird vervollständigt durch die einstellbare Mess- und Anzeigezeit sowie den Eingangs-Offset zur Korrektur von Nullpunkt-verschiebungen oder Sensordriften. Die unerlaubte Veränderung der eingestellten Geräteparameter kann über verschiedene Userlevel in Verbindung mit einem frei wählbaren Code verhindert werden.
Sämtliche Einstellungen und Programmierungen können mit Hilfe der frontseitigen Bedientasten durchgeführt werden.
Typ DI35
Mit Multifunktionseingang oder mit zwei Eingängen für Normsignale
Typ DI10
Typ DI32-1
Zum Schalttafeleinbau, 48 x 24 mm
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.