Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Die Digitalanzeige DI10 ist durch ihre geringe Einbautiefe hervorragend geeignet zum Einbau in bauraumbeengten Applikationen. Durch die geringe Einbautiefe kann sie dort eingesetzt werden, wo andere Anzeigen zu groß sind.
Die Digitalanzeige ist für in der Industrie häufig eingesetzte 4 ... 20 mA-Stromschleifensignale geeignet. Die Versorgung der Anzeige erfolgt direkt über die Stromschleife, weshalb keine zusätzliche Hilfsenergie notwendig ist.
Die Parametrierung der Anzeige erfolgt in einem logisch strukturiertem Menü, welches eine intuitive Bedienung ermöglicht. Die Einstellungen können mithilfe der frontseitigen Bedientasten durchgeführt werden.
Die Parametrierung ermöglicht die Einstellung des Anzeigebereichs und eines Offsets. Zusätzlich kann ein Sensorsignal mit bis zu 10 Stützpunkten linearisiert werden. Die Anzeigezeit kann von 0,1 ... 10 Sekunden variiert werden. Um ungewollte Änderungen im Menü durch den Bediener zu verhindern, kann eine Programmiersperre aktiviert werden.
Die Abfrage der MIN/MAX-Werte erfolgt durch einfache Betätigung der Bedientasten.
Zwei PhotoMOS-Ausgänge mit unabhängig voneinander einstellbarer Hysterese sind optional verfügbar.
Zur komfortablen Montage außerhalb von Schaltschränken ist die Anzeige auch in einem praktischen Wandgehäuse erhältlich, welches über die Schutzart IP 65 verfügt.
Typ DI35
Mit Multifunktionseingang oder mit zwei Eingängen für Normsignale
Typ DI30
Typ DI32-1
Zum Schalttafeleinbau, 48 x 24 mm
Zum Schalttafeleinbau
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.