Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Für industrielle Anwendungen
Leistungsmerkmale
Der Drucksensor Typ O-10 wurde für verschiedenste Industrieanwendungen entwickelt. Die große Vielfalt an Prozess- und elektrischen Anschlüssen sowie alle gängigen Druckbereiche und Ausgangssignale zeichnen den Typ O-10 aus.
Für Anwendungen, bei denen das Medium Wasser zum Einsatz kommt, empfehlen wir eine 5-fache Überlastsicherheit in Kombination mit einem betauungsfesten Gehäuse.
Der Drucksensor ist aufgrund seiner Spezifikationen, seiner Leistung und seines Preises ideal für OEM-Applikationen mit einer Jahresmenge von mehr als 1.000 Einheiten je Artikelnummer geeignet. Dementsprechend beläuft sich die Mindestbestellmenge auf 50 Einheiten je Artikelnummer.
Der Typ O-10 ist speziell für die Anforderungen auf dem globalen Markt konzipiert. Der Drucksensor verfügt über internationale Einheiten und die entsprechenden Zulassungen für den nordamerikanischen und russischen Markt.
Selbstverständlich kann der Typ O-10 mit kundenspezifischem Typenschild (z. B. Firmenlogo und Gerätebezeichnung) geliefert werden.
Typen M-10, M-11
Standardausführung oder mit frontbündiger Membrane
Typ A-10
Für allgemeine industrielle Anwendungen
Typ S-20
Druckmessumformer O-10 mit Winkelstecker
Nicht dasselbe: Temperaturbereich und Temperaturgrenze
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.