Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Für anspruchsvolle Anwendungen
Dauerhaft zuverlässigUmfangreiche Testzyklen gewährleisten eine dauerhafte Beständigkeit und Lebensdauer nicht nur in allen marktüblichen Ölen, Kraft- und Treibstoffen sowie in aggressiven Rohölen und Biokraftstoffen, sondern auch in fließenden und stehenden Gewässern sowie in Abwasseranwendungen.
Dank neu entwickelter Spezialkabel, Komponenten aus hochlegiertem Edelstahl sowie einem optionalen Überspannungsschutz bei Blitzschlag ist die Niveausonde für die Messung von Flüssigkeitsständen, auch im Außenbereich, prädestiniert.
Präzise Füllstandsmessung mit Temperaturmessung und HART®-KommunikationEine Messungenauigkeit von max. 0,5 %, ein Langzeitdrift von 0,1 % und geringe Temperaturfehler machen die LF-1 zu einer zuverlässigen Messlösung in der Überwachung von Lagertanks und Gewässern.
Insbesondere bei Temperaturen von bis zu -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F] ermöglicht der zusätzliche analoge Temperaturausgang der Niveausonde die Kompensation des temperaturbedingten Dichtefehlers. Über die integrierte HART®-Kommunikation kann eine Skalierung des Messbereiches und Parametrierung von Einheit, Fehlersignal, u.v.m. durchgeführt werden.
Optimierte Elektronik für den BatteriebetriebDie moderne Elektronik der Niveausonde garantiert nicht nur eine langfristig hohe Genauigkeit, sondern ermöglicht dank niedriger Hilfsenergie, geringem Stromverbrauch, schneller Ansprechzeit und Low-power Ausgangssignalen eine sehr lange Batterielebensdauer.
Sicherheit auch in explosionsgefährdeten BereichenDie optionale eigensichere Elektronik ist nach den üblichen internationalen Normen zugelassen und ermöglicht einen weltweit sicheren Einsatz in explosiven Gasen und Dämpfen.
Typen DIH50, DIH52
Typ DI32-1
Zum Schalttafeleinbau, 48 x 24 mm
Typ DI35
Mit Multifunktionseingang oder mit zwei Eingängen für Normsignale
WIKA - Hydrostatische Füllstandsmessung mit Pegelsonde
Zuverlässigkeit an einem Kabel - Füllstandsmessung mit Pegelsonden (PDF)
Pegelsonde mit Kabelabspannklemme fixieren
Welchen Vorteil hat eine Kabelbox für Pegelsonden?
Möchten Sie Ihr Wissen vertiefen? Entdecken Sie unsere Informationsplattform.
Interessieren Sie sich für individuelle Produktdaten (z.B. den Testbericht)? Informieren Sie sich über Ihr WIKA-Produkt.
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.