Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Für mobile Wasserstoffanwendungen
Der Typ MH-3-HY wurde speziell für den Einsatz in Fahrzeugen mit Wasserstoff-betriebenen Brennstoffzellen entwickelt. Die dafür notwendige Zulassung nach EC 79/2009 wurde in Zusammenarbeit mit dem TÜV Süd erwirkt. Als Werkstoffe kommen 316L und 2.4711 zum Einsatz, die für die Verwendung in Wasserstoffapplikationen geeignet sind und nicht verspröden.
Die mit der EC 79 verbundene E1-Zulassung bestätigt auch die elektromagnetische Verträglichkeit beim Einsatz in diesen Applikationen.
Aufgrund der hermetisch verschweißten Dünnfilmmesszelle sind zusätzliche Dichtwerkstoffe nicht erforderlich. Die Messzelle hat im Gegensatz zu anderen Sensortechnologien am Markt keine Öl-Füllung.
Die Konstruktion des MH-3-HY erfüllt auch höchste Ansprüche in Bezug auf Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibration.
Unser Fertigungskonzept ist bestens ausgelegt für die Bedarfe der OEM-Produktion.
Typ S-20
Für allgemeine industrielle Anwendungen
Typ IS-3
Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
Typen E-10, E-11
Für Anwendungen in explosionsgeschützten Bereichen
Wasserstoff kommt in Fahrt Was bei Komponenten für H2-Antriebe zu beachten ist – Beispiel: Drucksensoren (PDF)
Aufhebung von EC79/2009 für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge: Auswirkung auf Drucksensoren
Mit Wasserstoff Kilometer machen
Nicht dasselbe: Temperaturbereich und Temperaturgrenze
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.