Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Für die sterile Verfahrenstechnik
Der Druckmessumformer Typ SA-11 ist speziell für die Anforderungen in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie pharmazeutischen Industrie und Biotechnologie konzipiert.Besonders für die im Rahmen von CIP/SIP-Reinigungsprozessen auftretenden Bedingungen, wie chemische Beständigkeit gegenüber Reinigungslösungen sowie erhöhte Temperaturen, ist das Gerät sehr gut geeignet.Die frontbündige Membrane ist mit dem Prozessanschluss direkt verschweißt. Somit ist eine spaltfreie Verbindung zwischen dem Prozessanschluss und der Messzelle realisiert, zusätzliche Dichtungen entfallen.Für eine totraumfreie Instrumentierung stehen aseptische Prozessanschlüsse (Clamp, Gewinde, VARINLINE® und NEUMO®) zur Verfügung.
Der Typ SA-11 entspricht dem 3-A Sanitary Standard und ist EHEDG-zertifiziert.
AufbauEine Membrane aus CrNi-Stahl 1.4435 trennt das Prozessmedium vom Druckmessumformer frontbündig ab.Der Prozessdruck wird hydrostatisch von der Membrane mittels einer FDA-zugelassenen Systemfüllflüssigkeit auf einen piezoresistiven Sensor übertragen.Der Messbereich reicht von 0 ... 250 mbar bis zu 0 ... 25 bar.Der Typ SA-11 wird mit Gleichspannung von 10 (14) ... 30 V versorgt. Als Ausgangssignal stehen 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA oder 0 ... 10 V zur Verfügung.
Ein CrNi-Stahl-Gehäuse mit Schutzart bis zu IP68 bietet sicheren Schutz für die Außenreinigung mit Spritzwasser und ermöglicht den Einsatz in Nassräumen. Durch das integrierte Kühlelement sind Prozesstemperaturen bis 150 °C [302 °F] realisierbar.
Typ S-20
Für allgemeine industrielle Anwendungen
Typ S-11
Für viskose und feststoffhaltige Messstoffe
Mit Winkelstecker
Hygienesicheres Design - Druckmessung in sterilen Rohrleitungen (PDF)
Nicht dasselbe: Temperaturbereich und Temperaturgrenze
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.