Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
für Höchstdruckanwendungen bis 15.000 bar [217.500 psi]
Leistungsmerkmale
Beschreibung
Für höchste DrückeDer Drucksensor Typ HP-2 wurde speziell für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen bis 15.000 bar [217.500 psi] entwickelt. Damit zählt er zu den wenigen weltweit verfügbaren Druckmessgeräten, die Drücke dieser Größenordung zuverlässig erfassen können.
Hohe GenauigkeitDieser Drucksensor verfügt über eine sehr hohe Langzeitstabilität und bietet für Höchstdruck eine überaus hohe Genauigkeit. Messbereiche bis einschließlich 0 ... 10.000 bar [145.000 psi] können optional sogar mit einer noch höheren Genauigkeit von 0,25 % geliefert werden.
Lange LebensdauerDank seiner hervorragenden Lastwechselfestigkeit besitzt der Typ HP-2 eine besonders lange Lebensdauer, auch bei dynamischen Druckverläufen.Ein speziell für hochdynamische Druckverläufe entwickelter Kavitations- und Druckspitzenschutz, verlängert die Lebensdauer zusätzlich. Für den Messstoff Wasser, wird dieser Schutz besonders empfohlen.
Typ DI10
Typ DI32-1
Zum Schalttafeleinbau, 48 x 24 mm
Typen A-AI-1, A-IAI-1
Standardausführung oder Ex-Ausführung
Mit Rundstecker M12 x 1
Kalibrieren von Höchstdruck über den gesamten Messbereich
Nicht dasselbe: Temperaturbereich und Temperaturgrenze
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.