Unternehmen

Produktportfolio

Vielfalt und Flexibilität

Eine einzigartige Sortimentsbreite und -tiefe bietet Ihnen eine große Auswahl an Messtechnik-Lösungen. Das WIKA-Programm gliedert sich in eine Vielzahl von Produktlinien und wird daher den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht. Zudem sind viele Geräte miteinander kombinierbar oder erweiterbar, z. B. mit Druckmittlern, Kapillarleitungen oder Schutzrohren.

Druck

Alles aus einer Hand – WIKA bietet eine komplette Palette an Geräten für die Messung von Relativ-, Absolut- und Differenzdruck: Manometer, Digitalmanometer, Drucksensoren (bzw. Druckmessumformer), Prozesstransmitter, Manometer mit Ausgangssignal, Druckschalter und Kontaktmanometer 

Die Messgeräte können mit Hilfe von Druckmittlern auch bei extremen Temperaturen von -90 bis +400 °C, bei aggressiven, korrosiven, heterogenen, abrasiven, hochviskosen oder toxischen Messstoffen eingesetzt werden. Für jede Anwendung stehen optimale Druckmittler-Bauformen, Materialien und Füllmedien zur Verfügung.

Das umfangreiche Zubehörprogramm umfasst Ventile und Schutzvorrichtungen (z. B. ManometerventileManometerhähne, Wassersackrohre), Montagezubehör sowie elektrisches Zubehör.

Temperatur

Für jeden Temperaturbereich die passende Lösung: Das WIKA-Produktportfolio im Bereich elektrische Temperaturmesstechnik umfasst Thermoelemente, Widerstandsthermometer (PTC und NTC) mit integriertem Steckverbinder oder fest angeschlossenem Kabel ebenso wie Ausführungen mit Anschlusskopf. Es werden Messbereiche von -200 bis +1.700 °C abgedeckt. Temperaturschalter, analoge und digitale Temperaturtransmitter, Temperaturregler sowie Digitalanzeigen runden das Lieferprogramm ab.

Unsere Zeigerthermometer arbeiten nach dem Bimetall-, Tensions- oder Gasdruckprinzip. Dies ermöglicht Anzeigebereiche von -200 bis +700 °C in verschiedenen Klassengenauigkeiten, Ansprechzeiten und Robustheit gegen Umwelteinflüsse.

Für anspruchsvolle Einsatzbedingungen kommen die Schutzrohre von WIKA sowohl in einteiliger als auch in mehrteiliger Ausführung zum Einsatz. Die angebotenen Versionen werden grundsätzlich unterschieden in Ausführungen mit Flansch, mit Gewinde oder zum Einschweißen. Weiterhin sind Schutzrohre in Van-Stone-Ausführung sowie mit Anschlüssen der sterilen Verfahrenstechnik erhältlich.

Füllstand

Wir bewegen uns auf Ihrem Niveau. WIKA verfügt über ein umfangreiches Sortiment zur Füllstandsüberwachung für Temperaturen bis 450 °C, Dichten ab 400 kg/m³ und Druckbereiche bis 500 bar. Das Produktspektrum umfasst Bypass-Niveaustandsanzeiger, Niveausonden, Schauglasanzeiger, Schwimmer-Magnetschalter sowie optoelektronische Schalter. Kundenspezifische Sonderanfertigungen runden das WIKA-Angebot ab.

Kraft

Das Produktprogramm in der Kraftmesstechnik umfasst Kraftaufnehmer (auch Kraftmessdosen genannt), Wägezellen sowie hydraulische Kraftmesstechnik. Das Portfolio reicht von Zug- und Druckkraftaufnehmern, Dehnungsaufnehmern, Scherstäben und Biegestäben, Plattformwägezellen, Messachsen, Zugmesslaschen, Ring- und Sonderkraftaufnehmern bis hin zu Elektroniken und Systemen.

Durchfluss

Unser Sortiment für primäre Durchflusselemente umfasst Steckblenden, Messstrecken, Durchflussdüsen, VenturirohreStaudrucksonden und Drosselblenden. Zudem umfasst unser Portfolio Durchflussschalter und Volumenstromsensoren. Mit dieser breiten Produktpalette sind wir in der Lage, nahezu alle industriellen Anwendungen abzudecken. Wir entwickeln für Sie auch kundenspezifische Lösungen, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden.

Kalibrierung

Höchste Präzision für jeden Anspruch: WIKA bietet ein breites Produktspektrum an Kalibriergeräten für die physikalischen Messgrößen Druck und Temperatur sowie für elektrische Messgrößen. Bei einem Großteil der Kalibriergeräte gewährleisten zahlreiche Patente einzigartige Leistungsmerkmale.

Das Serviceangebot umfasst das Kalibrieren von Messgeräten in den WIKA-eigenen akkreditierten DKD-/DAkkS-Kalibrierlaboren sowie einen mobilen Service, der Ihre Geräte vor Ort kalibriert.

SF6-Gas-Lösungen

Um Anlagen mit SF6-Gas sachgerecht betreiben zu können, wird eine Vielzahl an speziellen Geräten benötigt. WIKA bietet ein vollständiges Produktportfolio und die nötige Anwendungserfahrung im Bereich SF6 Lifecycle.

Engineered Solutions

Ihre Anforderung – unsere Lösung: WIKA versteht sich nicht nur als Zulieferer hochwertiger Messtechnik, sondern auch als kompetenter Partner, der gemeinsam mit Ihnen individuell zugeschnittene Lösungen erarbeitet. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.