Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Zurück zur Übersicht
Messing, Stahl oder CrNi-Stahl
Manometerhähne bieten die Möglichkeit, je nach Stellung des Kükens, das angeschlossene Manometer zu entlüften (Entlüftungsstellung), also außer Druck zu setzen, das Manometer unter Druck zu setzen (Betriebsstellung) oder den Messstoff ins Freie entweichen zu lassen (Ausblasstellung). Für höhere Drücke, als die im Datenblatt aufgeführten, sind Manometerventile zu verwenden.
Ausführung mit PrüfanschlussManometer-Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgeräten und Prüfdruckmessgeräten an die Druckleitung.
Bei dieser Ausführung des Manometerhahns wird der dritte Weg, der bei der Standardausführung ins Freie führt, als Anschluss für ein Prüfdruckmessgerät genutzt. Durch eine vierte Stellung des Kükens ist es möglich, das Betriebs- und das Prüfdruckmessgerät des Manometer-Absperrhahns gleichzeitig an die Druckleitung anzuschließen.
Typ 910.11
Typ IV2
2-fach-Ventilblock
Typen IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Manometer-Absperrhahn / Manometerhahn, Muffe / Zapfen G ½ / G ½ B, DIN 16261, PN 25
"Hook-up" statt Baukastensystem - Druckmessgeräte und Armaturen in Komplettlösungen (PDF)
Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.
Die maximale Anzahl von 20 Einträgen wurde erreicht.
Um Ihren Downloadlink per E-Mail zu erhalten, tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Die E-Mail-Adresse hat ein falsches Format.
Hinweis: Zur Zeit befinden sich keine Artikel in Ihrer Auswahl. Sie können im Bereich "Produkte" Standardartikel zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu auf der jeweiligen Produktseite im Reiter "Standardartikel" die gewünschte(n) Artikelnummer(n).
Die maximale Anzahl von Einträgen wurde erreicht.
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen.