Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Gaswandthermen
Gaswandthermen in unseren Wohnräumen sorgen für Wärme und Behaglichkeit. Ob als Brennwerttherme oder Kombi-Brennwerttherme ausgelegt, bieten wir Ihnen die passenden Druck- und Temperaturmessgeräte an. Das Portfolio umfasst Messgeräte zur Überwachung und Regelung der Heiz- und Brauchwasserkreisläufe. Während mechanische Druckschalter das druckabhängige Schließen und Öffnen von Stromkreisen übernehmen, kann mit den mechatronischen Druckmessgeräten sowohl eine stromunabhängige Vor-Ort-Anzeige als auch ein elektronisches Ausgangssignal realisiert werden. Je nach Bedarf kann hier aus unterschiedlichen Ausgangssignalen ausgewählt werden.
Eine messstellenunabhängige Druckanzeige realisieren Sie durch Verwendung eines Druckmessgerätes mit Kapillare. Speziell für Anwendungen, die ein häufiges Biegen der Kapillare erfordern, bieten wir alternativ zu den gebräuchlichen Kupferkapillaren auch hochflexible Kapillare aus Kunststoff an. Zur Temperaturmessung des Heiz- oder Brauchwassers stehen Tensions- oder Thermomanometer zur Auswahl.
Seite
von 4