Industrielle Kesselanlagen

Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Industrielle Dampf- oder Heißwasser-Kesselanlagen
In der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern, in der Automobilindustrie und vielen weiteren Bereichen finden industrielle Dampf- oder Heißwasser-Kesselanlagen ihren Einsatz. Darin arbeitet eine ganze Reihe von Komponenten Hand in Hand: zum Beispiel Heizkessel, Economizer, Öldruckregelung, Wasseraufbereitung, Rücklauftemperatur-Absicherung und weitere. Ziel ist die effiziente Bereitstellung von Energie in Form von Heißwasser oder Dampf.

Als Hersteller von Modulen für industrielle Anlagen dieser Größenordnung wissen Sie, wie wichtig es ist, sich auf jedes einzelne Bauteil hundertprozentig verlassen zu können. Als Zulieferer von sicherheitsrelevanten Mess- und Schaltgeräten sind wir uns dieser Verantwortung bewusst. Daher stehen bei WIKA die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messgeräte sowie eine hohe Lieferperformance im Fokus.

Die Grafik zeigt, stellvertretend für die unterschiedlichen Komponenten einer Kesselanlage, die wichtigsten Messgeräte und Schalter an einem Dampfkessel. Darunter einen Schauglasanzeiger, welcher durch die DIN EN 12953-6 ein vorgeschriebener Bestandteil eines Dampfkessels ist. Weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer.

von