Raumlufttechnische Anlagen

Kontakt Fragen? Finden Sie Ihren Ansprechpartner im WIKA-Vertriebsteam.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
  • 4

Mit der Raumlufttechnik-Produktlinie bietet WIKA ein umfassendes Messgeräte-Sortiment für die Zentrallüftungsgeräte und Lüftungssysteme. Differenzdruckmessgeräte, -schalter und -transmitter werden zur Überwachung von Filtern und Ventilatoren eingesetzt.

Volumenstrommessgeräte und Luftgeschwindigkeitsmessumformer messen den Volumenstrom und die Luftgeschwindigkeit in Luftkanälen und Luftaufbereitungsgeräten. Der Einsatz eines Frostschutzthermostats verhindert zudem durch die luftseitige Temperaturüberwachung Frostschäden an den Wärmetauschern.

Ergänzend wird mit dem digitalen Lüftungskanaltemperaturfühler und dem Lüftungskanalfühler für relative Feuchte und Temperatur die Temperatur- und Feuchtemessung in Lüftungs- und Klimaanlagen durchgeführt. Eine Kombination, die aus einem mechanischen Differenzdruckmessgerät und einem Differenzdruckschalter besteht, eignet sich zur Filterüberwachung. Abgerundet wird das Sortiment durch einen Luftqualitätssensor für flüchtige organische Verbindungen (VOC) und einen CO2-Sensor zur Messung des Kohlendioxidgehalts in der Luft.

von