Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Lösungen für die Druck-, Temperatur-, Kraft- und Füllstandsmesstechnik, sowie der Durchflussmessung, der Kalibrierung und der SF6-Gas-Lösungen von WIKA sind integrierter Bestandteil in den Geschäftsprozessen unserer Kunden.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Zulieferer für Messtechnik-Komponenten, sondern vielmehr als kompetenter Partner, der in enger Kooperation mit seinen Kunden umfassende Lösungen anbietet. Individuell zugeschnitten und exakt ausgerichtet auf die jeweilige Anforderung.
Wärmepumpen
Das Prinzip der Wärmepumpe wurde bereits im 18. Jahrhundert entwickelt. Was einst aus der Notwendigkeit der Lebensmittelkühlung heraus entstand, wird heute auch zur Heizung und Klimatisierung von Gebäuden genutzt. Für die Überwachung der Druck- und Temperaturmessgrößen innerhalb der Wärmepumpenkreisläufe stehen unterschiedliche Messprinzipien zur Verfügung.
Für die Druckmesstechnik reicht das Programm vom bewährten Rohrfedergerät, mit oder ohne elektrischem Ausgangssignal (PGT) bzw. Schaltkontakt (PGS), bis hin zur elektronischen Druckmessung. Zur Temperaturüberwachung der Wärmepumpe stehen Einschraub-, Einsteck- und Anlegefühler in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. Mit dem Temperaturfühler TF41 realisieren Sie zudem eine zuverlässige Kopplung Ihrer Regler-Einheit mit der Außentemperatur.
Seite
von 4